ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Halvledar fram/back kontaktor
2297293
E-nummer: 3205611

Trefas halvledar fram/back kontaktor med 24 V DC ingång, 2 A utgångsström, nollspänningskrets, som tillval med termosäkring

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Termosäkring (tillval)
Stabila och korta kopplingstider
Ljudlösa och slitstarka kopplingar
Lång livslängd
Integrerad skyddskoppling
Integrerad förregling och bygling
Höga kopplingsfrekvenser