UPS med strømforsyning og energiakkumulator

Avbruddsfri strømforsyning (UPS)

Nettsvikt kan få fatale følger. Stol på vår avbruddsfrie strømforsyning (UPS), og ta ingen risikoer. En UPS leverer strøm også når forsyningsnettet forsvinner, og beskytter slik anlegget ditt mot svikt i forsyningen. Vi tilbyr UPS-løsninger for DC- og AC-anvendelser, som i funksjoner og byggform er tilpasset kravene som stilles i forskjellige bransjer.

Løsninger for avbruddsfri strømforsyning

Forsyn anlegget ditt med våre løsninger for avbruddsfri strømforsyning. Velg egnet strømforsyning, avbruddsfri strømforsyning og batterimodul til applikasjonen din. Utover dette har våre UPS-moduler med integrert strømforsyning eller integrert batterimodul en plassbesparende UPS-løsning.

UPS til DC-anvendelser

QUINT UPS-modul

UPS til DC-anvendelser

Vår avbruddsfrie strømforsyning for bruk med DC gir pålitelig beskyttelse mot forsyningssvikt. Velg en DC-UPS som passer til applikasjonen din.

QUINT AC UPS med batterimodul 3,4 Ah

QUINT AC UPS med batterimodul 3,4 Ah

UPS for AC-anvendelser

Våre avbruddsfrie strømforsyninger for bruk med AC leverer en ren sinuskurve på utgangen. Velg optimal AC-UPS, og sørg for ubegrenset anleggstilgjengelighet.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Buffermoduler

Du kan utvide UPS-systemet ditt ved hjelp av vedlikeholdsfrie buffermoduler. Beskytt anvendelsen, og dekk også korte svikttider opptil 30 sekunder. Buffermodulen lagrer nødvendig energi for laskingen i vedlikeholdsfrie kondensatorer. De er også egnet ved syklisk svikt.

Batterimodul UPS-BAT

Batterimodul UPS-BAT

Batterimoduler

Velg den batterimodulen som passer best for nettopp ditt modulære system, og du vil kunne oppnå maksimal anleggstilgengelighet i enhver industriell anvendelse. De forskjellige lagringsmediene utmerker seg med helt ulike egenskaper: Lang levetid eller meget lang brokoblingstid, vedlikeholdsfrihet eller bruk ved ekstreme omgivelsestemperaturer.

E-Paper
Oversikt over den komplette porteføljen

Med våre strømforsyningsløsninger sikrer du optimal anleggstilgjengelighet. Finn ut mer om strømforsyninger, DC/DC-omformere, redundansmoduler og avbruddsfrie strømforsyninger for de forskjellige kravene og bransjene.

Åpne E-Paper
Strømforsyningssystemer