Brukes til kommunikasjon mellom industri-PC og Phoenix Contact-utstyr med den 12-polede IFS-dataporten, som QUINT UPS-IQ eller TRIO UPS.
UPS-tilbehør og ekstrabatterier
Til UPS-systemet ditt finnes det en stor portefølje med UPS-tilbehør og ekstrabatterier. Med våre UPS-ekstrabatterier skifter du ut UPS-systemets batteri tidsnok, og sørger slik for en avbruddsfri forsyning. Ytterligere UPS-tilbehør som monteringsmaterial, datakabler, minnemoduler og sikringer sørger for trygg implementering av UPS-modulen i anvendelsen samt friksjonsfri datakommunikasjon.
Reservebatteri, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Kun for 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH fra V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA og 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Datakabel med åpne ledningsender for kommunikasjon, f.eks. mellom en Phoenix Inline-kommunikasjonsklemme (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) og Phoenix Contact-enheter med den 12-polede IFS-dataporten, som QUINT UPS-IQ eller TRIO UPS
Reservebatteri, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Kun for 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH og 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH fra V/C 05
Brukes til kommunikasjon mellom industri-PC og Phoenix Contact-utstyr med USB-Mini-B-kontakt.
For montering av batterier som ikke kan monteres på standardskinner.
Monteringsadapter for QUINT-BAT/24DC... på 35 mm monteringsskinne
Reservebatteri, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah
For montering av batterier som ikke kan monteres på standardskinner.
Reservebatteri, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah
UPS-tilbehør
Vårt store tilbehør til UPS-systemet ditt strekker seg fra datakabler for feilfri kommunikasjon, sikkert feste og helt til minnemoduler og sikringer.
UPS-ekstrabatterier
For avbruddsfri strømforsyning må batteriene skiftes ut tidsnok i UPS-systemet ditt. Med våre ekstrabatterier har vi til enhver tid en velegnet løsning til batterimodulen din.