Rekkeklemmer med system

Rekkeklemmer med system

Rekkeklemmene fra Phoenix Contact gir høy fleksibilitet ved oppbygging av koblingslister. Velg blant forskjellige tilkoblingsteknikker, og kombiner rekkeklemmene ved å sette lasker i den doble funksjonssjakten. Rekkeklemmesystemet utmerker seg med standardisert laske-, merke- og testtilbehør.

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet: Rekkeklemmer med ulike tilkoblingsteknikker kan kombineres ubegrenset
  • Laske- og testmuligheter grunnet dobbel funksjonssjakt
  • Ekstra testmulighet uten at ledere og lasker må fjernes, grunnet integrerte prøveuttak
  • Kostnadsbesparende, ettersom laske-, merke- og testtilbehøret er enhetlig
  • Omfattende digitale data

Nye produkter

Familiebilde av XT 1,5
Pluggbare rekkeklemmer med Push-X-teknikk på en monteringsskinne
Skille- og knivskillerekkeklemmer samt omformerklemmer med Push-X-teknologi sneppet på en monteringsskinne

Rekkeklemmer med Push-X-teknologi

Til ledertverrsnitt fra 0,34 mm²

Oppdag de nye Push-X-rekkeklemmene med et nominelt tverrsnitt på 1,5 mm². Klemmene muliggjør kabling av entrådede og flertrådede ledere mellom 0,34 og 2,5 mm². Push-X-Technology muliggjør installasjon uten bruk av verktøy, selv uten endehylse.

Viktigste egenskaper

  • Push-X-teknologi
  • Nominelt tverrsnitt 1,5 mm²
  • Ledertverrsnitt 0,34 mm² … 2,5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • Nominell strøm 17,5 A
  • Nominell spenning 500 V

Dine fordeler

  • Fjærlett plugging og god komfort ved betjeningen grunnet ferdig forspent kontaktfjær
  • Kabling av samtlige ledertyper, entrådet eller flertrådet, også uten endehylse
  • Tydelig identifisering av ledertilkoblingen (visuelt og akustisk)
  • Enkel frigjøring av lederne og forspenning av kontaktfjæren ved hjelp av den oransjefargede betjeningsmekanismen
  • Optimalisert for manuell og automatisert kabling

Pluggbare rekkeklemmer med Push-X

Enkelt å koble til med COMBI og Push-X

De pluggbare rekkeklemmene med COMBI pluggsone og Push-X-tilkobling revolusjonerer kablingen. Øk effektiviteten med enkel kabling i automasjonsskapet ved hjelp av Push-X-tilkoblingen, og koble til feltnivået med prekonfeksjonerte COMBI-plugger.

Viktigste egenskaper

  • Tilkoblingsteknikk 1: Push-X-tilkobling
  • Tilkoblingsteknikk 2: COMBI-pluggsone
  • Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
  • Ledertverrsnitt: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (omregnet i henhold til IEC)
  • Strøm: 24 A
  • Spenning: 800 V

Dine fordeler

  • Høy betjeningskomfort for alle ledertyper grunnet innstikksteknikk uten bruk av krefter eller verktøy
  • Spesielt rask tilkobling av flertrådede ledere uten endehylser
  • Intuitiv tilkobling takket være visuell og haptisk tilbakemelding av tilkoblingspunktet
  • Rask frigjøring av lederne takket være låsemekanismen i tilkoblingspunktet
  • Full fleksibilitet takket være konfigurerbare og standard COMBI-plugger med opptil 15 poler

Funksjonsklemmer med Push-X-teknologi

Rask og sikker splitting av signaler

Med Push-X-funksjonsklemmene kan også flertrådede ledere kables uten bruk av verktøy. De integrerte skillesonene tilrettelegger også for enkel splitting av signaler. Med skillebasisklemmene TG kan også funksjonsplugger integreres sikkert.

Viktigste egenskaper

  • Push-X-teknologi
  • Måletrafoskillerekkeklemmer 6 mm²
  • Nominell strøm 30 A
  • Nominell spenning: 500 V
  • Skille- og knivskillerekkeklemmer 2,5 mm²
  • Nominell strøm 24 A
  • Nominell spenning: 500 V

Dine fordeler

  • Høy betjeningskomfort grunnet den nye Push-X-teknologien uten bruk av verktøy
  • Rask installering av samtlige ledertyper med og uten endehylse
  • "Make before break" automatisk forankoblet strømtrafokortslutning ved måletrafoskillerekkeklemmene
  • Enkel splitting av signaler samt integrering av forskjellige funksjonsplugger
  • God kostnadsbesparelser grunnet det enhetlige tilbehøret i CLIPLINE complete-systemet

Prosjekteringsprogram PROJECT complete CLIPLINE complete

Ved hjelp av den doble funksjonssjakten gir systemet muligheten for fleksibel kombinasjon av de forskjellige rekkeklemmene.
Systemet har enhetlig laske-, merke- og testtilbehør. Fordi antall enkeltdeler reduseres, kan du redusere logistikk- og lagerkostnadene tilsvarende.
Prosjekteringsprogrammet PROJECT complete hjelper deg, slik at du kan utforme koblingslistene både raskt og effektivt.

Koblingslist med forskjellige rekkeklemmer og tilkoblingsteknikker

Rekkeklemmesystem CLIPLINE complete

Rekkeklemmer som overgår kravene i standarder

Rekkeklemmene fra Phoenix Contact er kontrollert og sertifisert for mange forskjellige nasjonale og internasjonale godkjennelser. Klemmene er svært motstandsdyktige mot miljøpåvirkninger og tilbyr både høy langtidsstabilitet og langsiktig pålitelighet. Med sine materialegenskaper og elektriske samt mekaniske egenskaper har rekkeklemmene kvaliteter som overtreffer kravene i henhold til standarden for forskjellige bransjer. For at denne kvaliteten skal kunne opprettholdes permanent, blir rekkeklemmene testet gjennom hele produksjonsprosessen.

Systemets tilkoblingsteknikker CLIPLINE complete

Rekkeklemme XT 2,5 med transparent klemrom
Rekkeklemme med push-X-Technology
Push-in-rekkeklemme med pluggede ledere og lask
Rekkeklemme med push-in-tilkobling PTV på siden
Fjærkraftrekkeklemme med ledere og lask
Rekkeklemme XT 2,5 med transparent klemrom

XT-rekkeklemmene med Push-X-teknologi tilrettelegger for enkel tilkobling av en- og flertrådede ledere med eller uten endehylse. Selv små og flertrådede ledere klemmes på plass både raskt og enkelt, grunnet kontaktkammeret med forspenning. Før lederen helt enkelt frem til kammeret slutter. Kontaktfjæren utløses og snepper lynraskt igjen når låsemekanismen i kammerets ende presses ned. XT-rekkeklemmene finnes i første omgang i nominelt tverrsnitt 2,5 mm².

Til video
Rekkeklemme med push-X-Technology

Ledertilkobling uten bruk av verktøy definert på nytt: Push-X tilrettelegger for direkte kabling ved entrådede og flertrådede ledere med eller uten endehylse, takket være kontaktfjær med forspenning. Før lederen helt inn til enden av klemkammeret uten å bruke kraft. Straks lederen presser ned kontaktfjærenes lås i endeposisjon, utløses skyveren, og kontaktfjæren snepper igjen av seg selv. Lederen klemmes da direkte. Lederen løses igjen via den oransje betjeningsmekanismen, akkurat som ved den velkjente push-in-teknikken. Samtidig forspennes kontaktfjæren for neste kablingsprosedyre.

Til video
Push-in-rekkeklemme med pluggede ledere og lask

Med push-in-tilkoblingsteknikken kan du koble til ledere fra 0,25 mm² helt enkelt, direkte og uten bruk av verktøy. Rekkeklemmenes spesielle kontaktfjær gir opptil 50 % lavere innstikkskrefter. De imponerer også med høy kontaktkvalitet og høye lederuttrekkskrefter. Push-in-teknologien er tilgjengelig for ledertverrsnitt opptil 185 mm².

Til video
Rekkeklemme med push-in-tilkobling PTV på siden

Rekkeklemmene PTV fra Phoenix Contact har push-in-tilkobling på siden. Tilkoblingen kombinerer lederføringen på siden av skrutilkoblingen med push-in-tilkoblingens verktøyløse innstikksteknikk. Rekkeklemmene forener slik fordelene ved begge tilkoblingsteknologier. Det gir en oversiktlig og rask kabling uten bøyeradier.

Til video
Fjærkraftrekkeklemme med ledere og lask

Rekkeklemmene med fjærkrafttilkobling er spesielt godt egnet for anvendelser som er ømfintlige mot vibrasjoner. På grunn av fjærens konstante kraft gir rekkeklemmene høy kontaktsikkerhet, uavhengig av den som betjener dem. Fjærkraftrekkeklemmenes tilkoblingspunkter kan helt enkelt åpnes med en skrutrekker. Rekkeklemmene finnes med et tverrsnitt opptil 35 mm².

Til video
Skrumodul med ledere og lask
COMBI-tilkobling med plugg
IDC-tilkobling QUICKON med ledere
Bolttilkobling med leder og lask
Skrumodul med ledere og lask

Rekkeklemmene med skrutilkoblingsteknikk har vært kjent og i bruk over hele verden i over 80 år. Skrutilkoblingen gir optimale kontaktkrefter, og er vedlikeholdsfri takket være Reakdyn-prinsippet. Rekkeklemmene åpner for flerledertilkobling på kun ett tilkoblingspunkt. Koble til kobberledere opptil et tverrsnitt på 240 mm², uten noen form for forbehandling.

Til video
COMBI-tilkobling med plugg

Rekkeklemmene med COMBI-tilkobling står for høye og universelle krav.
Nominell strøm føres til rekkeklemmene via kontaktstiften. Kombinert med kontaktsystemet i pluggen tåler tilkoblingsvarianten selv ekstreme vibrasjoner. Tilkoblingen av COMBI-rekkeklemmene er egnet for automatisert, delautomatisert eller manuell kabling.

Til video
IDC-tilkobling QUICKON med ledere

Den patenterte skjærkontakten er et helt tydelig kjennetegn ved rekkeklemmer med hurtigkoblingsteknikk, som kan betjenes ved hjelp av den plassbesparende svingarmen og en skrutrekker.
Isolerte ledere uten forbehandling tilkobles i en og samme arbeidsprosedyre.
Det gir en tidsbesparelse opptil 60 %. På grunn av de tilgjengelige tverrsnittene opptil 4 mm² er rekkeklemmene egnet for styrestrømskabling inne i automasjonskap.

Til video
Bolttilkobling med leder og lask

Rekkeklemmene med bolttilkobling er egnet for tilkobling av ring- og gaffelkabelsko. Tilkoblingen åpner for høye lederuttrekkskrefter grunnet høy kontaktkraft og store kontaktflater. Rekkeklemmene med bolttilkobling åpner for flerledertilkobling på kun ett tilkoblingspunkt. En ytterligere fordel er de integrerte toppmutrene i vippedekslene, som kan svinges på.

Til video
Diverse tilbehør for rekkeklemmer

Tilbehør til rekkeklemmer

Standardisert tilbehør for rekkeklemmer

Det standardiserte tilbehøret til CLIPLINE complete modulære rekkeklemmesystem omfatter et bredt spekter av ulike produkter. I tillegg til standardisert tilbehør for jumper, test og merking, omfatter dette også spesialtilbehør som f.eks. tappekontakter, funksjonskontakter eller servicekontakter. Tilbehøret til tverrklemmene finner du under følgende lenke eller direkte på de respektive klemmene. Hver klemme har også spesifikt tilbehør, som for eksempel endestykker. Dette tilbehøret finnes bare på de respektive terminalene.

Betjening av Engineeringprogram clipx ENGINEER på en nettbrettskjerm

Effektiv planlegging med clipx ENGINEER

Engineering-program for automasjonskapbygging

Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.

Produktbrosjyre for rekkeklemmer

Produktbrosjyre for rekkeklemmer

Brosjyrer til rekkeklemmene

Ønsker du trykt material til rekkeklemmene våre? Nedenfor finner du forskjellige brosjyrer rundt temaet rekkeklemmer og segmenteringsfordelere. I tillegg til produktbrosjyrer finner du en brosjyre om rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete og om rekkeklemmenes kvalitetskontroller.