De nye gjennomgangsklemmene XT 4 kompletterer den innovative Push-in Technology. De nye klemmene tetter gapet i området for det nominelle tverrsnittet. Klemmene muliggjør dermed kontinuerlig kabling fra 1,5 til 16 mm². Fleksibiliteten som oppnås med XT 4, er absolutt bemerkelsesverdig. Samtlige ledertyper med eller uten endehylse fra 0,34 til 25 mm² kan nå kobles til trygt og uten verktøy.
Push-X-teknologi
Push-X-tilkoblingsteknikk ved hjelp av XTV-rekkeklemmer
Push-X – the new X-perience of wiring En innovasjon fra Phoenix Contact
Ledertilkobling uten bruk av verktøy definert på nytt: Push-X betjener uten unntak samtlige ledertyper i direkte kabling, og det helt uten verktøy og uten nevneverdige krefter. En kontaktfjær med forhåndsspenning er selve hjertet i denne nye teknologien. Med dette prinsippet kan entrådede og flertrådede ledere med og uten endehylse kobles til. Selv de aller minste, flertrådede lederne utløser tilkoblingen. Lederen etablerer kontakt helt uten store anstrengelser ved at man berører lett på utløseflaten i enden av klemkammeret. Mekanismen utløses ved lett berøring, og lederen etablerer kontakt lynraskt og permanent. På samme måte som ved push-in-teknologien, frigjøres tilkoblede ledere ved å betjene den oransje betjeningsmekanismen. Samtidig som lederen løses, forspennes kontaktfjæren for neste kablingsprosedyre.
Fordeler ved Push-X-teknologien
- Høy betjeningskomfort grunnet innstikksteknikk uten bruk av krefter eller verktøy og reduserte monteringstider grunnet klemrom som er åpent fra fabrikk
- Rask installering av samtlige ledertyper med og uten endehylse – sannsynligvis den raskeste tilkoblingsteknikken for flertrådede ledere
- Unik identifisering av ledertilkoblingen grunnet tvangsstyrt betjeningselement og akustisk klikkelyd når fjæren utløser
- Rask og enkel frigjøring av lederen samt forspenning av kontaktfjæren takket være tvangsstyrt betjeningselement
- Optimalisert for manuell og automatisert kabling
Rekkeklemmer med Push-X-teknologi
Next Level for alle hverdagshelter
Nytt i porteføljen av rekkeklemmer
De nye fleretasjesklemmene og flerleder-etasjerekkeklemmene med et nominelt tverrsnitt på 2,5 mm² utvider Push-X-porteføljen helt spesifikt. Porteføljen består av ulike treetasjesrekkeklemmer og etasjerekkeklemmer med åtte tilkoblingspunkter. Denne utvidelsen muliggjør mer plassbesparende kabling i automasjonsskapet.
Med de nye Push-X-diodemodulene kan dioder av type 1N4007 enkelt integreres i kablingen din. Sammen med Push-X Technology muliggjør den også verktøyfri og effektiv kabling. Porteføljen består av gjennomgangs- og etasjevarianter.
Diodemodulene vil være tilgjengelige fra 3. kvartal 2026.
De nye flerlederklemmene og etasjerekkeklemmene med et nominelt tverrsnitt på 4 mm² vil spesifikt utvide Push-X-porteføljen i løpet av tredje kvartal 2026. Porteføljen består av trelederklemmer (-TWIN) og firelederklemmer (-QUATTRO) samt etasjerekkeklemmer (XTTB). Klemmene er i første omgang tilgjengelige i standardfargene grå og blå og i en PE-versjon. Videre har etasjerekkeklemmene en ekstra variant med integrert nivåbro (-PV).
De nye skille- og sikringsklemmene utvider funksjonsspekteret til Push-X-klemmene betydelig. Knivskillerekkeklemmene XT 4-MT har integrert knivskille, noe som gjør det mulig å koble fra strømforløpene raskt og enkelt. I tillegg til signalskille muliggjør skillebasisklemmene XT 4-TG også bruk av ulike funksjonelle kontakter, for eksempel komponent- eller sikringsplugger. XT 4-HESI... er de første rene sikringsklemmene med Push-X-teknologi. De gjør det mulig å sikre med G-sikringer 5 x 20 mm uten bruk av verktøy. Standardvarianten suppleres av varianter med lysindikator (...HESILED, ...HESILA). Funksjonsklemmene vil bli lansert i fjerde kvartal 2026.
Rekkeklemmer i serien XT
Rekkeklemmene XT er de første rekkeklemmene med Push-X-tilkobling i fronten. Ledertilkoblingen i fronten gir brukeren en oversiktlig og enkel kabling. XT-klemmene er tilgjengelige i de nominelle tverrsnittene 1,5 mm², 2,5 mm² og 4 mm². Porteføljen består av gjennomgangs-, flerleder- og fleretasjesklemmer samt knivskillerekkeklemmer, skillebasisklemmer og diodemoduler. Fordi rekkeklemmene tilhører rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete, kan skillebasisklemmene påmonteres forskjellige funksjonsplugger som sikringer, byggelementer eller skillekniver.
Rekkeklemmer i serien XTV
Rekkeklemmene XTV finnes i de nominelle tverrsnittene 6, 10 og 16 mm², der ledertverrsnitt mellom 1,5 og 25 mm² kables nesten uten anstrengelser. På grunn av de store ledertverrsnittene, ble det for XTV-rekkeklemmene valgt en tilkobling på siden (V = vertical). Grunnen til dette er bøyeradiene, som nødvendigvis oppstår ved kabling. Fordi større ledertverrsnitt, som f.eks. ledere på 16 mm², er vanskeligere å bøye, forenkles kablingen av tilkoblingen på siden. I tillegg supplerer XTV-rekkeklemmene porteføljen til fjærtilkoblingsklemmene på siden. Phoenix Contact muliggjør med dette en gjennomgående fjærkrafttilkobling på siden, av ledertverrsnitt mellom 0,14 (PTV) og 185 mm² (PTPOWER).
Pluggbare rekkeklemmer XT
Pluggbare rekkeklemmer XT Med Push-X-teknologi
De pluggbare klemmene i XT-serien er de første pluggbare klemmene med Push-X-teknologi. Disse klemmene har minst én standardisert pluggsone på den ene siden og minst én Push-X-tilkobling på den andre siden. Push-X-tilkoblingen muliggjør rask og enkel kabling i automasjonsskapet, mens COMBI-pluggsystemet gir brukerne ubegrenset fleksibilitet ved kabling på feltnivå takket være prefabrikkerte COMBI-plugger. Klemmene kan kombineres med ulike COMBI-plugger. Eksempler på dette er LP 2,5/... -pluggene med hendel-push-in-tilkobling for enkel enhåndsbetjening og COMBI-pluggene med den ukompliserte push-in-tilkoblingen PP-H 2,5... .
Funksjonsklemmer med Push-X-teknologi
Med den innovative Push-X-teknikken kan Push-X-funksjonsklemmene kables til tilnærmet uten bruk av krefter. Funksjonsklemmene omfatter både omformerklemmer og skille- og knivskillerekkeklemmer. I tillegg til de generelle fordelene ved Push-X-tilkobling tilrettelegger omformerklemmene med sitt høye antall funksjonssjakter for individuell og plassbesparende tilpasning av alle måle- og beskyttelsesapplikasjoner. Videre åpner klemmene for automatisk forankoblet strømtrafokortslutning (se video). I tillegg til omformerklemmene omfatter funksjonsklemmenes produktportefølje også skille- og knivskillerekkeklemmer. I tillegg til splitting av signaler tilrettelegger skillebasisklemmene også for enkel implementering av forskjellige funksjonsplugger, som sikrings- og komponentplugger.
Detaljert oversikt over fordelene Rekkeklemmer med Push-X-teknologi
Som standard leveres produktene i Push-X-teknologien med åpent tilkoblingskammer. Kombinert med minimal klargjøring av lederne, da endehylser bortfaller, er teknologien blant de raskeste og mest fleksible tilkoblingsteknikkene på markedet. Push-X er sannsynligvis den raskeste tilkoblingsteknikken for flertrådede ledere grunnet bruk av kun en avisoleringstang. Om klemkammeret er utløst eller spent, gjenkjenner du på pusherens posisjon. Denne posisjonen betraktes som optisk kontroll. Når den tvangsstyrte pusheren er på samme nivå som rekkeklemmen, er klemkammeret lukket.
Med Push-X kables alle ledertyper helt enkelt med rask utløsning. Fordi nødvendige krefter ved lederinnføringen er minimale, kan også flertrådede ledere kables direkte og uten endehylse. Med tidsbesparelsen som dette gir ved klargjøringen av ledere, muliggjør Push-X en meget økonomisk kabling.
Push-X-teknologien tilrettelegger for direkte ledertilkobling, tilnærmet uten bruk av krefter. På grunn av klemkammerets smarte oppbygging kan lederen føres inn helt til kontaktfjæren går i lås, uten bruk av større krefter. Kun låsemekanismen i enden av kontaktkammeret må aktiveres, slik at lederen kan klemmes ved hjelp av kontaktfjæren. Med denne låsemekanismen omgår man kontaktfjærenes holdekraft på en smart måte ved lederinnføringen. Lederen klemmes fast uten anstrengelser.
Kontaktkamrene i Push-X-teknologien er enkle å åpne og spenne. Kontaktfjærene utløses ved å presse ned det oransje pusherelementet. Straks pusheren har nådd sluttposisjon, presses vinkelfjærenes låsemekanisme inn i fordypningen på pusheren. Denne prosessen gjør at kontaktfjærens utløsing blokkeres. Fjæren er nå forspent for ny kabling.
XTV-rekkeklemmene med integrert Push-X-teknologi er en del av rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete. I tillegg til kombinasjonsmuligheten med de andre rekkeklemmene i systemet kan også det standardiserte tilbehøret benyttes for rekkeklemmene. XTV-rekkeklemmene lukker dessuten gapet på området for fjærkraftrekkeklemmene PTV og PTPOWER på siden. Med dette supplementet av XTV-rekkeklemmene kan nå samtlige ledertverrsnitt mellom 0,14 mm² til 185 mm² kables opp absolutt plassbesparende.
Kretskortpluggforbinder med Push-X-teknologi
Next Level for hverdagshelter Ny i porteføljen: Opplev Push-X-teknikken med XPC 2,5
Kretskortpluggforbindere XPC 2,5
Kretskortpluggforbindere XPC 2,5 med praktisk Push-X-ledertilkobling er egnet for flertrådede og entrådede ledertverrsnitt opptil 2,5 mm². Koble til ledere raskt og tilnærmet uten bruk av krefter, ved innskyvning.
Kretskortpluggforbindere XPC 1,5
Innstikksteknikk definert på nytt – rask, enkel, lettgående og kompatibel: kretskortpluggforbinderne XPC 1,5 med Push-X-teknikk tilrettelegger for ledertilkobling for tverrsnitt opptil 1,5 mm², uten bruk av verktøy, med lave krefter ved direkte plugging.
Kretskortpluggforbindere i serien XPC
Pluggforbinderne i serien XPC 1,5 og XPC 2,5 tilrettelegger for sikker hurtigkobling av ledere. Via den innovative Push-X-teknologien tilkobles entrådede og flertrådede ledere, med eller uten endehylse, direkte, med lite bruk av krefter og uten bruk av verktøy. Den avisolerte lederen stikkes direkte i det åpne tilkoblingspunktet, og et akustisk signal informerer brukeren om at tilkoblingen er sikker. Den innovative Push-X-teknologien gir i tillegg særdeles høy pålitelighet og brukervennlighet, da klemkammeret leveres i åpen tilstand. Testmetoder sørger i tillegg for at pluggforbinderne for direktetilkobling forblir klare til bruk selv ved heftige støt.
For serien XPC er det planlagt varianter for 4 mm²-ledere.
Detaljert oversikt over fordelene Kretskortpluggforbinder med Push-X-teknologi
Den innovative Push-X-teknologien skaper komfort og hurtighet i installasjonen. På samme måte som ved en musefelle, snepper en kontaktfjær i den nye kretskortpluggforbinderen etter lederen, og holder den godt fast. Den føres her helt enkelt og direkte inn i klemrommet. Straks lederen, tilnærmet uten bruk av krefter, betjener kontaktfjærens utløser, får man ved denne tilkoblingsteknikken en langvarig, pålitelig klemforbindelse.
Kretskortpluggforbinderen XPC reduserer monteringstiden til et minimum. Med Push-X-teknologien, som fungerer helt uten bruk av verktøy, tilkobles entrådede eller flertrådede ledere, med eller uten endehylse, direkte, i en og samme bevegelse. Straks lederen løsner låsemekanismen i den forspente kontaktfjæren, i dette nye klemrommet, oppstår en lang, pålitelig klemforbindelse. Via denne tilkoblingsteknikken er også automatisk kabling mulig.
Ved hjelp av den gjennomtenkte Push-X-teknologien, med kontaktfjæren som leveres spent i utleveringstilstand, oppstår sikre forbindelser i uforandret høy kvalitet. Tilbakemeldingen om hvorvidt kontaktfjæren ble utløst slik den skulle, følger ved denne tilkoblingsteknikken via akustiske og optiske signaler. I tillegg til kontaktfjærens hørbare utløselyd kan pluggforbinderens driftsstatus også avleses via den oransje løseknappens kontrastrike posisjon. Tilkoblingsteknikkens aktuelle status er dermed lett gjenkjennelig.
Like raskt og enkelt som lederen ble tilkoblet i pluggforbinder XPC, like enkel er den også å løsne. Lederen frigjøres ved å betjene den oransje løseknappen, og kontaktfjæren spennes samtidig på nytt i utløsestilling og låses. Tilkoblingsteknikken er igjen klar til bruk, og neste forbindelse kan utløses.
Kretskortpluggforbinderen XPC er kompatibel med det omfattende COMBICON-sortimentet i delingsmål 3,5 mm fra Phoenix Contact. XPC kan kombineres med varianter i eksisterende horisontale og vertikale basislister. Disse finnes for både reflow- og bølgeloddeprosesser. Dermed kan man helt problemfritt skifte mellom plugger med forskjellige tilkoblingsteknikker. Det gjør at XPC kan brukes som tilkoblingsteknikk, som praktisk alternativ på mange bruksområder.
Push-X-pluggforbindere i bruk hos Jiangcheng Technology
Jiangcheng Technology fra Kina er en produsent av ladestasjoner som har utstyrt sin nye likestrømsladekontroller med Push-X-pluggforbindere fra serien XPC 1,5. Resultatet er at Jiangcheng Technology oppnår betydelige tidsbesparelser i produksjonen. Se videoen for å finne ut mer om ladeapplikasjonen og bruken av XPC-pluggforbindere.
Push-X sammenlignet med andre tilkoblingsteknologier
Rask, raskere, Push-X: Ta en titt på hvor enkel kabling med Push-X-teknologi er sammenlignet med andre tilkoblingsteknologier. Det finnes sannsynligvis ingen raskere måte å koble til flertrådede ledere på. Push-X er også egnet for automatisk kabling ved hjelp av industriroboter.
Push-X-kretskortpluggforbinder under ekspertkontroll
I intervjuet viser produktmanager Lucas Lässig hvordan Push-X-teknologien fungerer i detalj, og hvorfor Phoenix Contact har valgt å utvikle denne pluggforbinderen. Push-X-pluggen forenkler monteringen betydelig: ved utførelse av arbeid over hodet, i støyfylte maskinhaller eller på kalde regnværsdager i solcelleanlegg.
Mer informasjon og nedlastinger
Falltønnetest
Optimal pålitelighet
Push-X-teknologien imponerer ikke bare med tidsbesparende kabling som krever minimalt med krefter, for den har også meget høy pålitelighet. Denne påliteligheten refererer ikke bare til selve kablingen, men også til klemkammertilstanden foran kablingen. For at vi skal kunne garantere at klemkamrene forblir åpne frem til sluttbruken, gjennomgår produktene våre forskjellige standardtester. Det omfatter bl. a. Vibrasjonskontroller for baneformål, en transportsimulering samt forskjellige klimasimuleringer. I tillegg til standardtestene har vi utviklet en Drop-Fall-test. Denne testen simulerer at produktene faller gjentatte ganger under installeringen.
Rekkeklemmer med Push-X-teknologi
Rekkeklemmer med Push-X-teknologi
Her finner du alle nedlastinger samt produktlister til rekkeklemmene med Push-X-teknologi.
Kretskortpluggforbinder med Push-X-teknologi
Kretskortpluggforbinder med Push-X-teknologi
Her finner du alle nedlastinger samt produktlister til kretskortpluggforbinderne med Push-X-teknologi.