Sterk teknikk – attraktiv design

Sterk teknikk – attraktiv design

Aldri før har automatisering sett så godt ut. De nye industri-PC-ene fra Phoenix Contact forener tiltalende design med den mest moderne elektronikk, forpakket i et robust hus.

De attraktive, industrielle PC-ene i serien Designline er smale, har beskyttelsesgrad IP65, er multitouch-egnet og alltid i nærheten når de trengs, fordi de er så enkle å plassere direkte på maskinen. Med Designline-IPC-er oppnår man servicevennlige og individuelle betjeningskonsepter – som et visittkort for anlegget.

Dine fordeler

  • Oppgradering av maskinen eller anlegget i form av attraktiv og moderne industriell design
  • Enkel styring av bevegelser – egnet for multitouch
  • Utvidet temperaturområde fra -20 °C til 55 °C
  • Spar kostnader – ekstra automatikkskap er ikke nødvendig
  • Ergonomisk utformet bruk, direkte på maskinen – takket være komplett IP65-beskyttelse og VESA100-montering
  • Spar plass – dybde kun 60 mm
  • Meget servicevennlig takket være lett tilgjengelige komponenter

Fleksibel i bruk – på grunn av ulike monteringsmuligheter

Monteringssystem Designline industriell PC  

Fleksibel montering: Designline-IPC-er

På grunn av en integrert VESA100-holder kan de industrielle PC-ene Designline monteres direkte på maskinen. Med ytelsessterke IntelR Core i7-prosessorer kan du blant annet benytte enheten for Manufacturing Execution Systems, i forbindelse med kvalitetssikring og innen maskinstyring.

Et eget hus er ikke nødvendig. IPC-en installeres dermed direkte, i øyenhøyde, foran maskinen og sparer i tillegg plass.

Alle viktige komponenter er lett tilgjengelige, servicearbeid kan dermed problemløst foretas også i ettertid.

Ønsker du mer informasjon?

Klikk på knappen nedenfor, og få mer informasjon om industrielle PC-er.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00