Overføringsmedier og kommunikasjonsprotokoller

Overføringsmedier og kommunikasjonsprotokoller

Fjernstyreteknikk for alle typer bruk

Koble protokoller effektivt til styreteknikken din.

Fjernstyring, signalisering og nettorganisering – alt etter type anvendelse tilbyr vi egnede løsninger for nettopp dine utfordringer. Porteføljen omfatter mange forskjellige kombinasjonsmuligheter med kabelbundede og trådløse overføringsmedier samt overføringsprotokoller. Her får du en oversikt over mulighetene og fordelene med porteføljen vår.

Fjernstyreprotokoll

Kabelbundede systemerMobilradionettsystemerOffentlig telefonnettRadiosignalsystemer
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
ODP – Open Data Port

Feltbussprotokoll

Kabelbundede systemerMobilradionettsystemerOffentlig telefonnettRadiosignalsystemer
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFIBUS--
PROFINET--

Fjernstyreteknikk fra styresystemet til feltnivået

Moderne styresystemer har de mest forskjellige fjernstyretekniske grensesnitt, blant annet IEC 60870-5-104 og DNP3. Phoenix Contact tilbyr deg kommunikasjonsinfrastrukturen som gir en effektiv kobling av denne protokollen med styreteknikken din. Modulære fjernstyrestasjoner tar seg av dataoverføringen, tilpasset bruksområdet, for eksempel innen energi-, vann-, gass- og fjernvarmeforsyning.

Oversikt over kommunikasjonskanalene fra styresystemet til feltnivået  

Oversikt over kommunikasjonskanalene fra styresystemet til feltnivået

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00