Fjernstyring med radiosignalsystemer

Fjernstyring med radiosignalsystemer

Trådløs og ytelsessterk

Oppdag alle mulighetene: Fra Bluetooth til WLAN, fra serielle data til I/O-signaler.

Med radiosignalsystemet Radioline kan data og signaler overføres over avstander på flere kilometer. For fjernstyreteknikken betyr dette et pålitelig og rimelig alternativ til nye kabelveier, først og fremst ved oppretting av nye anleggsdeler eller for å skifte ut defekte kommunikasjonskabler. Radiosignalmodulene har forskjellige grensesnitt og fungerer slik som Gateway mellom lokale sensorer og aktuatorer i prosesstasjonen og kontrollrommet.

Dine fordeler

  • Rask og enkel oppstart uten programmering
  • Enkle punkt-til-punkt- eller nettverksforbindelser (stjerne, mesh)
  • Kan utvides med opptil 32 I/O-moduler pr. stasjon via T-BUS (Hot-Swap-egnet)
  • Innstillbare datahastigheter for trådløse grensesnitt
  • 128 bit datakryptering (AES)

Radioline imponerer med følgende egenskaper:

  • Rask og enkel oppstart uten programmering
  • Enkle punkt-til-punkt- eller nettverksforbindelser (linje, stjerne, mesh)
  • Modulær stasjonsoppbygging med opptil 32 I/O­-moduler pr. stasjon via T­-BUS
  • Overføring av I/O-signaler og serielle data
  • Trusted Wireless-radiosignalteknologi
  • Kan kombineres med RS­-485­-stasjoner

I/O-tilleggsmodulene imponerer med følgende egenskaper:

  • Enkel I/O-mapping via riflehjul, uten programmering
  • Enkel utskiftning av moduler, også under drift (Hot­-Swap­-egnet)
  • Galvanisk skille kanal til kanal
  • Utvidet temperaturområde: ­-40 °C til +70 °C
Signalfordeling i nettverket (I/O-mapping)  

Signalfordeling i nettverket (I/O-mapping)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00