For kontinuerlig innsamling av prosessdata tilbyr Phoenix Contact mobilradioutstyr som støtter alle teknologiske standarder (5G, 4G, 3G og 2G). Med mobilradionettet, som er tilgjengelig over hele verden, bidrar enhetene til pålitelig kommunikasjon også på områder med svak infrastruktur.
Selv små eksterne stasjoner og hele anleggsparker som f. eks. pumpestasjoner som ligger langt unna, kan, alt etter kommunikasjonsbehov, tilkobles kontrollrommet via sms gjennom fjernstyreprotokoll med kun minimale data og helt til bredbånd-VPN-forbindelse.
Fjernstyreteknikk for alle tilfeller Fra styresystemet til feltnivået
Hvilket overføringsmedium er best for bruksområdet ditt? Hvis lengre avstander skal dekkes, anbefales optiske fibre. Hvis kommunikasjonsledninger ikke finnes, er eksisterende radiosignalnett et godt alternativ. Phoenix Contact har egnede komponenter for alle overføringsmedier. Fra medieomformere for omsetting til optiske fibre, (mobil-)radiosignalmoduler og helt til plugger, kabler og antenner.
Fjernstyreteknikk via forskjellige medier
Overføringsmedienes egenskaper
Mediesammenligning ved fjernstyresystemer
Fjernstyreløsninger
Som åpen, skalerbar IIoT-plattform tilbyr Proficloud.io smart kommunikasjon, nettorganiserte komponenter, styreteknikk (PLS), Smart Services, omfattende dataanalyse og samtidig optimal sikkerhet.
Ta i bruk de ubegrensede mulighetene ved skybasert løsning for kontinuerlig overføring av data. Med Proficloud.io nettorganiserer du desentrale enheter i felten sikkert og enkelt via Internett.
Med ekstenderne kobler du Ethernet-nettverk eller serielle feltbusser kostnadsbesparende over større avstander. Her er Gigabit-anvendelser samt rekkevidder opptil 20 km mulig. Bruk allerede tilgjengelige kabler for krevende nettverksinstallasjoner, og reduser slik investeringskostnadene. Finn egnet ekstender for nettopp ditt bruk.
Med fiberoptiske medieomformere for Ethernet og feltbuss omformer du kobbergrensesnitt til støysikre optiske fibre, uten omstendelige tiltak ved overspenningsbeskyttelse, skjerming og potensialutjevning. En ytterligere fordel ved optisk dataoverføring er det faktum at maksimal rekkevidde kan økes til opptil 80 km i en punkt-til-punkt-forbindelse.
Ved hjelp av radiosignalsystemer kan du samle inn måledata og systeminformasjon enkelt fra områder som er vanskelig tilgjengelige eller som ligger langt unna, og overføre dem til sentrale punkter. For fjernstyreteknikken betyr dette et pålitelig og rimelig alternativ til kabelført overføring, og da først og fremst ved oppretting av nye anleggsdeler eller for å skifte ut defekte kabler. Radiosignalmodulene har forskjellige grensesnitt, og fungerer slik som Gateway mellom lokale sensorer og aktuatorer i prosesstasjonen og kontrollrommet.
Lenker og nedlastinger
LinkedIn: Industrial Communication og Cyber Security Bli en del av fellesskapet vårt i dag!
Ved hjelp av industrielle kommunikasjonsnettverk kan vi overføre data fra felten via styrenivået og helt til skyen absolutt pålitelig. På vår LinkedIn-side Industrial Communication og Cyber Security vil du finne interessant informasjon om temaene nettverkstilgjengelighet, Cyber Security, fjernvedlikehold og mye mer. Bli en del av fellesskapet vårt!