Avbruddsfrie strømforsyninger

Avbruddsfrie strømforsyninger

Full Power

Forsyn lasten med avbruddsfrie strømforsyninger – også uten nett.

Tilbake til Strømforsyninger og UPS

Kategorier

  • UPS til AC-anvendelser
    UPS til AC-anvendelser

    Avbruddsfrie strømforsyninger for AC-anvendelser leverer strøm selv ved svikt i forsyningsnettet.

  • UPS til DC-anvendelser
    UPS til DC-anvendelser

    Avbruddsfrie strømforsyninger for DC-anvendelser leverer strøm selv ved svikt i forsyningsnettet. Velg din UPS-løsning.

Søk i Avbruddsfrie strømforsyninger

Vis alle produktene i denne kategorien

Våre avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) leverer strøm selv ved svikt i forsyningsnettet. Vi tilbyr UPS-løsninger for AC- og DC-anvendelser og beskytter anlegget mot forsyningssvikt.

Utover dette tilbyr våre integrerte løsninger med strømforsyning eller energiakkumulator et plassbesparende UPS-system. Med programvaren vår kan du konfigurere og overvåke UPS-systemet ditt. Med buffermodulene utvider du UPS-systemet ditt, og dekker også korte svikttider opptil flere minutter.

Dine fordeler

  • UPS-løsninger for alle behov og alle anvendelser: Bruk innen industrien, bygningsautomatisering eller Engineering samt forsyning av AC- og DC-last
  • Plassbesparende: Plug-and-play-løsning integrerer strømforsyning eller energiakkumulator
  • Fleksibel grunnet modulært system: For laststrøm opptil 40 A og bufringstid opptil flere timer
  • Komplett utnyttelse av energiinnholdet: Prosesser og applikasjoner forsynes videre så lenge som mulig

UPS til AC-anvendelser

AC-UPS  

AC-UPS

Forsyn anleggene pålitelig ved hjelp av avbruddsfrie strømforsyninger for AC-anvendelser.

  • AC-UPS med IQ Technology
  • AC-UPS med integrert strømforsyning
  • Energiakkumulator

UPS til DC-anvendelser

DC-UPS  

DC-UPS

Sikre DC-forbrukerne pålitelig mot forsyningssvikt.

  • DC-UPS med IQ Technology
  • DC-UPS med integrert strømforsyning
  • DC-UPS med integrert energiakkumulator
  • Energiakkumulator

Konfigurering og kommunikasjon

QUINT DC-UPS med RS232 datakabel til FL COMSERVER  

Konfigurering og kommunikasjon

Ved hjelp av programvare og datakabler fra Phoenix Contact kan du overvåke og konfigurere UPS-systemet.

  • Konfigurerings- og styringsprogram UPS-CONF
  • Datakabel

Buffermoduler

Buffermodul  

Buffermodul

Beskytt anvendelsen vedlikeholdsfritt, og dekk svikttider opptil flere minutter.

  • for svikt i flere sekunder
  • for svikt i opptil flere minutter

Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS