Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2

Ytelsessterk og smal

En overspenningsbeskyttelse type 2 bør aldri mangle i en underfordeling. Først med den oppnår du effektiv beskyttelse.

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse for strømforsyninger

Kategorier

Søk i Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2

Vis alle produktene i denne kategorien

Nettopp koblingsforløp er en av de aller mest vanlige årsakene til overspenning. Effektiv beskyttelse mot disse dynamiske støyvariablene får du med overspenningsavledere type 2. Det være seg i industrielle omgivelser eller i bygninger for boligformål, beskyttelse type 2 danner nettopp den grunnleggende beskyttelsen for installasjoner og utstyr.

Dine fordeler

  • Lavt beskyttelsesnivå takket være varistorbasert beskyttelseskobling
  • Optimal beskyttelse mot overspenning grunnet ytelsessterk skilleanordning
  • Kortslutningssikker opptil 50 kA
  • Sparer tid, plass og penger grunnet bruk uten sikring, opptil 315 A
  • Vedlikeholdsvennlig fordi beskyttelsesutstyret kan plugges konsekvent.

Verdens smaleste overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2

Overspenningsbeskyttelse type 2  

Overspenningsbeskyttelse type 2 i underfordelingen.

VALVETRAB SEC har en byggbredde på kun 12 mm pr. kanal og er verdens smaleste overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2. Med en byggbredde på bare 48 mm oppnår du perfekt beskyttelse mot overspenning i et femledersystem.

Avlederen gir et beskyttelsesnivå på 1,5 kV. Den imøtekommer dermed også kravene til utstyrsbeskyttelse type 3. VALVETRAB SEC begrenser spenningstopper i en slik grad at maskiner, anlegg og husholdningsutstyr ikke lenger kan bli ødelagt.

Ved industri- og bygningsinstalleringer med utvendig lynbeskyttelsessystem er overspenningsbeskyttelse type 2 det andre beskyttelsestrinnet etter lynbeskyttelse type 1. Overspenningsbeskyttelsesutstyret tar seg av kortslutningsstrøm opptil 50 kA. Type-2-beskyttelsesutstyret kan benyttes uten sikring opp til en nominell strøm på hovedsikringen på 315 A.

Verdens første push-in-overspenningsbeskyttelse type 2

Push-in-overspenningsbeskyttelse type 2  

Push-in-overspenningsbeskyttelse type 2

Med VAL-MS-PT får du verdens første type-2-overspenningsbeskyttelsesutstyr med push-in-tilkoblingsteknikk. Denne tilkoblingstypen har allerede vist sin berettigelse innen elektroteknikk. Dra nytte av enkel håndtering under installeringen også ved overspenningsbeskyttelsesutstyr. Installering uten bruk av verktøy ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikken, der også testing for anbefalt nominelt dreiemoment bortfaller.
Muligheten for gjennomgangskabling åpner ytterligere sparepotensialer for installasjonsmaterial som kreves i tillegg.
Ved å bruke fjernmeldekontakten (tilvalg) sikrer du overvåking av beskyttelsesutstyret som også kan installeres brukervennlig i gjennomgangskabling.

Modulær og pluggbar

VALVETRAB MS  

VALVETRAB MS med beskyttelsesblokker som er klare til å installeres

VALVETRAB MS er modulært overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2. Det består av basiselement og beskyttelsesplugg. Byggbredde pr. krets er 17,5 mm, det tilsvarer én delingsenhet (TE).Vi gjør det enklere for deg å velge – med beskyttelsesblokker som er klare til å installeres og til forskjellige bruksområder.

  • Beskyttelsesblokker som er klare til å installeres omfatter forskjellige bruksområder samtidig.
  • Biconnect-klemmer gir enkel lasking, for eksempel til feilstrømvernebrytere.
  • Første gang en beskyttelsesplugg stikkes inn i basiselementet, kodes den mekanisk.
  • Enkel og impedansnøytral plugging og trekking, for eksempel ved isolasjonsmålinger.Omstendelig klemming til/fra bortfaller. 

Sikring inkludert

Overspenningsbeskyttelse til femledernett  

Overspenningsbeskyttelse med koordinert sikring

Hvis hovedsikringen for bruksområdet er > 315 A, må overspenningsbeskyttelsen sikres ytterligere. For dette tilfellet tilbyr vi med VAL-CP-MCB en overspenningsbeskyttelse som består av overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2 med koordinert beskyttelsessikring.

For deg betyr det følgende: Du får dobbel sikkerhet, og det ved minimalt installeringsarbeid. Enkel planlegging, uavhengig av installeringsomgivelsene. Den integrerte statusindikatoren og mulighet for fjernmelding gir overalt og til enhver tid informasjon om overspenningsbeskyttelsens effektivitet. Den plassbesparende løsningen er tilgjengelig for 5-, 4- og 3-ledersystemer. 

Overspenningsbeskyttelse type 2 for 60 mm skinnesystemer

VALVETRAB kombinasjon  

Overspenningsbeskyttelse med sikring for 60 mm skinnesystemer

VAL-CP-MOSO er universelt overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2 med høy kortslutningssikkerhet på en monteringssokkel med kun 54 mm bredde.

Også dette overspenningsbeskyttelsesutstyret har statusindikator og fjernmeldekontakt.

Beskyttelsesutstyret kan installeres i alle vanlige 60 mm skinnesystemer.

Installasjonen er lekende lett: Snepp på overspenningsbeskyttelsen, koble til potensialutjevningen – ferdig!

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon