Overspenningsvern type 1 (lynavleder)

Overspenningsbeskyttelse type 1+2

Det første trinnet i beskyttelseskonseptet er overspenningsbeskyttelse av type 1 (lynavleder). Det kan avlede svært høye energier til jord, som f.eks. de som oppstår ved lynnedslag. Installasjonsstedet til overspenningsvernet (OBU) av type 1 er typisk i forsyningen/hovedfordelingen. Hvis det i tillegg behersker energier fra lavere overspenningsimpulser, dreier det seg om kombinasjonsavleder av type 1+2.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1758651
FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5-SV - Kombinasjonsavleder type 1+2+3
FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5-SV - Kombinasjonsavleder type 1+2+3
1758651

Lynavleder, i henhold til type 1 / Class I, for 3-fasede strømforsyningsnett, med separat installert N og PE (L1, L2, L3, PE, N). For lynbeskyttelse med potensialutjevning i samsvar med lynbeskyttelsesklasse III og IV. Monteres på 40 mm samleskinnesystemer. Inneholder et sikret spenningsuttak med to tilkoblinger for forsyning av komponenter i et smart målesystem.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1758648
FLT-SEC-ZP2-3S-255/7.5-SV - Kombinasjonsavleder type 1+2+3
FLT-SEC-ZP2-3S-255/7.5-SV - Kombinasjonsavleder type 1+2+3
1758648

Lynavleder, i henhold til type 1 / Class I, for 3-fasede strømforsyningsnett, med separat installert N og PE (L1, L2, L3, PE, N). Egnet for potensialutjevning i anlegg uten utvendig lynbeskyttelse med og uten luftledningsforsyning. Monteres på 40 mm samleskinnesystemer. Inneholder et sikret spenningsuttak med to tilkoblinger for forsyning av komponenter i et smart målesystem.

Dine fordeler

  • Optimal lyn- og overspenningsbeskyttelse med våre ytelsessterke kombinasjonsavledere type 1+2(+3)
  • Høy anleggstilgjengelighet grunnet god oppløsing av følgestrøm
  • Vedlikeholdsvennlig fordi beskyttelsesutstyret kan plugges
  • Brukeren holdes fortløpende informert om beskyttelsesutstyrets status takket være optisk og mekanisk statusindikator og fjernmeldekontakt
  • Riktig overspenningsvern for alle bruksområder, takket være en bred portefølje

Våre lynstrøms- og overspenningsvern gir optimal beskyttelse av din elektriske installasjon. De brukes i hovedfordelingen i lavspenningssystemer, kontrollerer selv høy lynstrøm pålitelig og beskytter systemet effektivt mot farlig overspenning. Med våre lynavledere får du holdbare, kraftige og standardkonforme beskyttelsesenheter. Kombinasjonsavlederne er ideelle for bruk i industrielle, kommersielle og private applikasjoner.

Nye produkter

Smalt overspenningsvern for 40 mm samleskinnesystem med integrert spenningsuttak
Type-1+2+3-overspenningsvern FLT-SPP svevende montert på DIN-skinne

Overspenningsbeskyttelse til målerpunktet

Med integrert spenningsuttak

Den nye kombinasjonsavlederen FLT-SEC-ZP2-...-SV er systemløsningen for fremtidssikre bygningsinstallasjoner. Den har en integrert spenningsforsyning for intelligente målesystemer med Smart Meter Gateway (SMGW).

Viktigste egenskaper

  • Kompakt overspenningsbeskyttelse for målerpunktet med en byggbredde på bare 32 mm inkl. spenningsuttak
  • Kombinert beskyttelse T1 + T2 + T3
  • Verktøyfritt spenningsuttak med push-in Technology
  • Sikringsholder med integrert reservesikring

Dine fordeler

  • Integrert, standardkonform spenningsuttak med to uttak for forsyningen i APZ og RfZ – i samsvar med VDE-AR-N 4100
  • Verktøyfri installasjon takket være push-in-tilkoblinger for rask ledertilkobling og utskiftbar 4 A finsikring med integrert reservesikring
  • Plassbesparende systemintegrasjon takket være kompakt byggeform (kun 32 mm byggbredde) for direkte montering på 40 mm samleskinne

Toppytelse innen overspenningsbeskyttelse

Kraftig, sikker og kompakt

Stadig økende krav til systembeskyttelse i moderne industri krever innovative produkter med høy ytelse. Den nye type-1-overspenningsbeskyttelsen fra produktserien Safe Protection Plus kombinerer høy avledningskapasitet med pluggbarhet og kompakt byggbredde.

Viktigste egenskaper

  • Avledningskapasitet Iimp og Itotal 100 kA
  • Slitasjefri gnistgapteknologi
  • Kortslutningssikkerhet ISCCR 100 kA
  • Multi-puls-kompatibel
  • Hver bane kan kobles til individuelt
  • Underpluggings- og berøringsbeskyttelse
  • Bruk opptil 315 A uten sikring
  • Kan benyttes opptil 5000 m høyde

Dine fordeler

  • Toppytelse for pålitelig systembeskyttelse takket være trigget Multi-Carbon-gnistgapteknologi
  • Overlegen beskyttelse, selv for følsomme systemer, takket være raske reaksjoner og lav restspenning
  • Enkel og sikker installasjon takket være fremtidsrettede funksjoner som underpluggings- og berøringsbeskyttelse
  • Allsidig bruk takket være plassbesparende byggbredde på 17,5 mm pr. pol

Topp ytelse innen overspenningsbeskyttelse Kraftig, sikker og kompakt

FLASHTRAB SPP er pluggbare kombinasjonsavledere type 1+2+3 fra produktserien Safe Protection Plus. De har en avledningskapasitet på opptil 100 kA og kombinerer moderne sikkerhetsfunksjoner med en kompakt byggbredde på bare 17,5 mm pr. pol. Takket være den innovative teknologien sikres pålitelig beskyttelse selv under ekstreme belastninger og i utsatte posisjoner. FLASHTRAB SPP er de ideelle produktene for systembeskyttelse i moderne industri, utstyrt for voksende utfordringer.

Udelt kombinasjonsavleder type 1+2+3 FLT-MB for 5-ledersystemer på monteringsskinne

FLT-MB er kombinasjonsavleder type 1+2+3 og gir maksimal ytelse på minimalt plassbehov

Maksimal ytelse, minimalt plassbehov FLASHTRAB FLT-MB

Lyn- og overspenningsvernet type 1+2+3 FLT-MB har sitt utgangspunkt i vår triggede Multi-Carbon-gnistgapteknologi. Porteføljen omfatter koblingsvarianter for avledningskapasitet 12,5 kA og 25 kA.

Utstyret FLT-MB med 25 kA gir beskyttelse mot lynstrøm i lynbeskyttelsesklasse I/II. Ved installering i lynbeskyttelsesklasse III/IV oppfyller FLT-MB, med sine 12,5 kA avledningskapasitet, kravene.

Særegenheten ved kombinasjonsavleder type 1+2+3 ligger i at man her håndterer multiple lynimpulser på en kompakt byggbredde på bare 72 mm. Med den plassbesparende byggeformen med bare fire delingsenheter får man en enkel installasjon og fleksible monteringsmuligheter i automasjonsskapet.

White paper
Trigget Multi-Carbon-gnistgap

Oppdag vår innovative, triggede Multi-Carbon-gnistgapteknologi. Finn ut hvordan denne teknologien gir optimal beskyttelse mot lynstrøm og overspenning og kan brukes fleksibelt i applikasjonene dine.

Last ned White paper
White paper for trigget Multi-Carbon-gnistgapteknologi
Type 1+2 overspenningsbeskyttelsesutstyr – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinasjonsavleder type 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinasjonsavleder type 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Hver lynavleder type 1 imøtekommer de strenge kravene med hensyn til avledningskapasitet. Samtidig tilsvarer den overspenningsbeskyttelsesutstyr (OBU) type 2. Testklasse II for en lynavleder type 1 er redundant informasjon, og utgjør ingen ekstra kvalifikasjon. Derfor betegnes slikt beskyttelsesutstyr som kombinasjonsavleder (OBU-type 1+2). En kombinasjonsavleder er dermed beskyttelsesutstyr som er i henhold til begge testklasser.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr kombinasjonsavleder type 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinasjonsavleder type 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinasjonsavleder type 1+2 special FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

Kombinasjonsavleder type 1+2 special skiller seg grunnleggende fra kombinasjonsavleder type 1+2. For kombinasjonsavleder type 1+2 special inneholder to selvstendige typer beskyttelsesutstyr som er parallellkoblet på liten plass. Det spenningskoblende gnistgapet (OBU-type 1+2) fungerer optimalt sammen med en spenningsbegrensende varistor (OBU-type 2). To uavhengige typer beskyttelsesutstyr i en kompakt modul sørger slik for optimale reaksjonsegenskaper, optimal anleggsbeskyttelse og lang levetid for komponentene.

Lynavleder FLT-SEC-H-T1... installert i monteringsvinkel på en monteringsskinne

FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM – type 1+2 kombinasjonsavleder med integrert sikring

Kombinasjonsavleder type 1+2 med integrert sikring FLASHTRAB FLT-SEC-Hybrid

FLT-SEC-HYBRID sikrer maksimal driftssikkerhet i industrianlegg direkte i forsyningen. Gnistgapet uten nettfølgestrøm og den integrerte, støtstrømsikre sikringen muliggjør rask og sikker installasjon uten separat sikring. Dette betyr at det kreves opptil 80 % mindre plass sammenlignet med konvensjonelle installasjoner med sikring. På denne måten forblir systemet pålitelig beskyttet selv under høye belastninger.

Smal overspenningsbeskyttelse type 1+2+3 på 40 mm samleskinne

Kombinasjonsavleder type 1+2+3 for 40 mm samleskinnesystemer

Kombinasjonsavleder type 1+2+3 for 40 mm skinnesystemer FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2

FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2 er førstevalget for beskyttelse av boliger og funksjonelle bygg med ekstern lynbeskyttelse eller luftledningsforsyning. Enheten kjennetegnes av sin smale byggbredde, noe som sparer deg for plass i tilkoblingsrommet på nettsiden av målerplassen.

FLT-SEC-ZP2 kan selvfølgelig også brukes i bygninger uten ekstern lynbeskyttelse eller luftledninger for å utnytte fordelene med enkel installasjon.

• Rask og feilfri installasjon grunnet direkte montering på 40 mm skinnesystemet
• Passer i alle installasjonsfordelere takket være fleksibel byggbredde på 27 mm
• Imøtekommer alle krav i henhold til VDE-AR-N 4100

Tre robuste overspenningsvern type 1+2 i aluminiumhus

POWERTRAB PWT er kombinasjonsavlederen type 1+2 for røffe industrielle omgivelser

Overspenningsbeskyttelse type 1+2 for røffe industrielle omgivelser POWERTRAB PWT

De robuste lynavlederne type 1+2 med merkespenning 800 V AC og avledningskapasitet på 35 kA pr. kanal er optimale for røffe industriomgivelser. Den motstandsdyktige huskonstruksjonen, støtverdier på 25g samt vibrasjonssikkerhet på 5g gjør denne kombinasjonsavlederen type 1+2 perfekt for f. eks. vindanlegg. Den flertrinnede statusindikatoren gjør at allerede foreliggende skader som følge av overspenning, gjenkjennes.

  • Høy merkespenning
  • Høy støt- og vibrasjonssikkerhet
  • Flertrinnet statusindikator
  • Benyttes i røffe industrielle omgivelser
Pluggbar kombinasjonsavleder type 1+2 montert på monteringsskinne

Pluggbar kombinasjonsavleder type 1+2 - VALVETRAB MS T1/T2

Modulær kombinasjonsavleder type 1+2 VALVETRAB VAL-MS-T1/T2

Den varistorbaserte overspenningsbeskyttelsen type 1+2 gir avledningskapasitet på 12,5 kA pr. krets, ved lav restspenning. Overspenningsvernet er i henhold til krav til lynbeskyttelsesklasser III og IV. Gjentagende kontroller foretas raskt og enkelt takket være pluggbar konstruksjon.

  • Grunnleggende beskyttelse til alle vanlige bruksområder
  • Lavt beskyttelsesnivå
  • Egnet for bruk i lynbeskyttelsesklasser III og IV
  • Omfatter produkter for beskyttelse av solcelleanlegg