Overspenningsvern type 2

Overspenningsbeskyttelse type 2

Overspenningsbeskyttelse type 2 er det andre trinnet i beskyttelseskonseptet og installeres etter OBU type 1. For å beskytte anlegget mot skader, f.eks. grunnet koblingsforløp, begrenser overspenningsbeskyttelsesutstyret type 2 fortsatt overspenningen som ennå finnes. OBU type 2 settes inn i underfordelingen eller maskinens automasjonsskap, der det ikke forekommer direkte lynstrøm.

Dine fordeler

  • Enkel og sikker installering grunnet fremtidsrettede egenskaper for håndtering og sikkerhet
  • Pålitelig anleggsbeskyttelse grunnet maksimal ytelse og utholdenhet
  • Egnet for mange forskjellige typer bruk grunnet optimalisert konstruksjon og bred portefølje
  • Enkel planlegging grunnet omfattende digitale data og selektorer

Nye produkter

Enkanals overspenningsbeskyttelse på monteringsskinne

Ny standard innen overspenningsbeskyttelse

Enkel og trygg for høy fleksibilitet

Dra nytte av et spesielt høyt sikkerhetsnivå, enkel installasjon og maksimal effektivitet. Beskytt systemene dine på en pålitelig måte mot overspenninger med VALVETRAB SPP. Artiklene er nå også tilgjengelige som enpolede produkter med ulike spenningsnivåer.

Viktigste egenskaper

  • Underpluggbeskyttelse
  • Berøringsbeskyttelse
  • Lavt tiltrekkingsmoment på 3 Nm
  • Forsterket isolasjon mellom hoved- og hjelpestrømkrets
  • Bruk opptil 315 A uten sikring

Dine fordeler

  • Enkel og sikker installering grunnet fremtidsrettede egenskaper for håndtering og sikkerhet
  • Pålitelig anleggsbeskyttelse grunnet maksimal ytelse og utholdenhet
  • Egnet for mange forskjellige typer bruk grunnet optimalisert konstruksjon og bred portefølje
  • Maksimal fleksibilitet ved utforming av spesifikke løsninger takket være enpolede produkter
  • Enkel planlegging grunnet omfattende digitale data og selektorer

Overspenningsvern VALVETRAB SPP på DIN-skinne

Type 2 overspenningsbeskyttelse – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Ny standard innen overspenningsbeskyttelse VALVETRAB SPP

Det stilles strenge krav til tilgjengeligheten i elektriske anlegg. Med Safe Protection Plus velger Phoenix Contact allerede i dag morgendagens standarder hva overspenningsbeskyttelse angår. VAL-SPP-enhetene forener fremtidsrettede egenskaper for installering og sikkerhet, noe som sørger for høy anleggstilgjengelighet.

Enkle og sikre å installere og drifte Produktserie Safe Protection Plus

Den nye produktserien innen overspenningsbeskyttelse heter Safe Protection Plus. Med det nye, varistorbaserte overspenningsvernet VALVETRAB SPP tilbyr vi robust overspenningsbeskyttelse med fremtidsrettede egenskaper for installering og sikkerhet.

Vekket vi interessen din? Se produktanimasjonen for de nye produktene, og finn ut mer om VALVETRAB SPP på vår Landing Page.

Overspenningsbeskyttelse type 2 montert på en monteringsskinne

VAL-SEC: smal overspenningsbeskyttelse type 2 for underfordelingen

Smal overspenningsbeskyttelse type 2 VALVETRAB-SEC

VALVETRAB SEC har en byggbredde på kun 12 mm pr. kanal og er vårt aller smaleste overspenningsvern type 2. Med en byggbredde på bare 48 mm oppnår du perfekt beskyttelse mot overspenning i et femledersystem.

Beskyttelsesutstyret har et beskyttelsesnivå på 1,5 kV. Dermed imøtekommes også kravene til komponentbeskyttelse type 3. VALVETRAB SEC begrenser spenningstopper i en slik grad at maskiner, anlegg og husholdningsutstyr ikke kan bli ødelagt.

Ved industri- og bygningsinstallasjoner med utvendig lynbeskyttelsessystem er overspenningsbeskyttelse type 2 det andre beskyttelsestrinnet etter lynbeskyttelse type 1. Overspenningsvernet tar seg av kortslutningsstrøm opptil 50 kA. Type 2-beskyttelsesutstyret kan benyttes uten sikring opp til en nominell strøm på hovedsikringen på 315 A.

Skinnemonterbar overspenningsbeskyttelse type 2 med integrert avlederforsikring

Overspenningsbeskyttelse type 2 med integrert avlederforsikring

Overspenningsbeskyttelse type 2 inkludert sikring VALVETRAB CP-MCB

Hvis hovedsikringen for bruksområdet er > 315 A, må overspenningsbeskyttelsen sikres ytterligere. For dette tilfellet tilbyr vi med VAL-CP-MCB en velegnet overspenningsbeskyttelse som består av overspenningsbeskyttelse type 2 med koordinert avlederforsikring.

Det betyr følgende: Du får dobbel sikkerhet, og det med minimalt installeringsarbeid. Det gir deg enkel planlegging, uavhengig av installeringsomgivelsene. Den integrerte statusindikatoren og mulighet for fjernmelding gir overalt og til enhver tid informasjon om overspenningsbeskyttelsens effektivitet. Den plassbesparende løsningen er tilgjengelig for 5-, 4- og 3-ledersystemer.

Forkonfeksjonert overspenningsbeskyttelse med integrert avlederforsikring på monteringssokkel for 60 mm skinnesystemer

Overspenningsbeskyttelse type 2 med sikring for 60 mm skinnesystemer

Overspenningsbeskyttelse type 2 for 60 mm skinnesystemer VAL-CP-MOSO

VAL-CP-MOSO er universelt overspenningsvernr type 2 med høy kortslutningssikkerhet på en monteringssokkel med kun 54 mm bredde. Også dette overspenningsbeskyttelsesutstyret har statusindikator og fjernmeldekontakt.
Beskyttelsesutstyret kan installeres i alle vanlige 60 mm skinnesystemer. Installasjonen er lekende lett: Snepp på overspenningsbeskyttelsen, koble til potensialutjevningen – ferdig!