Universal pluggbar lynstrøm- / overspenningsavleder på Varistor-basis for 48-60 V DC-bruk med to ledere og jording, med fjernmeldekontakt
Overspenningsbeskyttelse for nordamerikanske strømforsyningssystemer
Strømforsyningssystemer etter nordamerikansk mønster er svært forskjellige fra dem etter IEC. I tillegg til forsyningsnettformene og spenningene er også de tekniske og normative kravene forskjellige. Overspenningsvern iht. IEC oppfyller ikke disse kravene, derfor finnes det spesielle OBU-er for nordamerikanske forsyningssystemer. Disse oppfyller de nordamerikanske standardene iht. UL og CSA.
Overspenningsavleder type 1, UL recognized, og overspenningsbeskyttelsesplugg IEC type 2 med varistor og termisk separasjonsredskap for bruk med VAL-US-basiselementer, mekanisk og optisk feilmelding
Universal pluggbar lynstrøm- / overspenningsavleder på Varistor-basis for 48-60 V DC-bruk med to ledere og jording, med fjernmeldekontakt
Overspenningsavleder type 2, UL recognized, og overspenningsbeskyttelsesplugg IEC type 2 med varistor og termisk separasjonsredskap for bruk med VAL-US-basiselementer, mekanisk og optisk feilmelding
Overspenningsavleder, består av basiselement og beskyttelsesplugg med høyytelsesvaristor, for montering på NS 35/7,5, 1-kanals
Overspenningsavleder type 1, UL recognized, og overspenningsbeskyttelsesplugg IEC type 2 med varistor og termisk separasjonsredskap for bruk med VAL-US-basiselementer, mekanisk og optisk feilmelding
Overspenningsavleder type 1, UL recognized, og overspenningsbeskyttelsesplugg IEC type 2 med varistor og termisk separasjonsredskap for bruk med VAL-US-basiselementer, mekanisk og optisk feilmelding
Overspenningsavleder type 1, UL recognized, og overspenningsbeskyttelsesplugg IEC type 2 med varistor og termisk separasjonsredskap for bruk med VAL-US-basiselementer, mekanisk og optisk feilmelding
Overspenningsavleder type 1, UL recognized, og overspenningsbeskyttelsesplugg IEC type 2 med varistor og termisk separasjonsredskap for bruk med VAL-US-basiselementer, mekanisk og optisk feilmelding
Overspenningsavleder type 1, UL recognized, og overspenningsbeskyttelsesplugg IEC type 2 med gassavleder og termisk separasjonsredskap for bruk med VAL-US-basiselementer, mekanisk og optisk feilmelding
Dine fordeler
- Enkel integrering i eksisterende anvendelser takket være UL-Open Type 1 Listed
- Finnes for alle vanlige nettkonfigureringer i henhold til NEMA
- Tilgjengelig og kan brukes og monteres over hele Europa, grunnet CE-merking
- Lokal statusindikator og fjernmeldekontakt for enkel overvåking av systemtilstanden
- Plugg kan testes med CHECKMASTER 2
Overspenningsbeskyttelse for nordamerikanske forsyningssystemer – VAL-US
Produktporteføljen – VAL-US
VAL-US er pluggbart overspenningsvern for installeringer og anlegg i Nord-Amerika. Disse artiklene benyttes i tillegg i regioner som bruker forsyningsnettformer etter NEMA-standard.
VAL-US-serien omfatter et høyt antall koblingskonfigureringer. For vanlige systemer som 120/240 V Split-phase og 277/480 V Wye samt for spesielle forsyningsnettformer som 120/208/240 V High-Leg Delta og Corner-grounded Delta finnes det tilsvarende produktvarianter. Basiselementet tar opp pluggene for de enkelte kretsene. Pluggenes status kan fjernovervåkes via den integrerte fjernmeldekontakten. Pluggene har et vindu med optisk statusindikator. Overbelastede plugger gjenkjennes dermed direkte på stedet. Basiselementet og de tilhørende pluggene er kodet mot hverandre. Det forhindrer feilplugging eller manipulering av pluggene ved vedlikeholdsarbeid.
Produktene i serien VAL-US er UL Listed og dermed optimale for bruk på det amerikanske markedet.
Overspenningsbeskyttelse for nordamerikanske forsyningsnettformer med CE-merking
Open Type 1 Listed overspenningsbeskyttelse etter UL 1449
VAL-US har verdens største utvalg med UL-Listed "Open Type" overspenningsvern. "Open Type", som også kalles "Open Terminal", er en kategori med overspenningsvern som er innført i UL 1449. Denne kategorien åpner for UL-Listed godkjennelse av skinnemonterbare overspenningsvern.
UL-Open Type 1 Listed godkjennelse av serien VAL-US gjør det adskillig enklere for inspektører å godkjenne og frigi installasjoner og anlegg.
Produktene er tilgjengelige og kan monteres og brukes over hele Europa, grunnet CE-merking.