Måletrafoskillerekkeklemmer

Rask omsetting i praksis, sikker betjening

Rask omsetting i praksis, sikker betjening

Kompakte klemmer for sikker og individuell oppbygging av dine strøm- og spenningstrafomålesett.

Tilbake til Bolttilkobling

Kategorier

Søk i Måletrafoskillerekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Spar tid og kostnader med måletrafoskillerekkeklemmer fra Phoenix Contact. Stort tilbehør som lasker eller koblingslasker, koblingssperrer, testadaptere og avdekningsprofiler gir deg ytterligere tekniske fordeler.

Dine fordeler

  • Enkel og pålitelig betjening takket være entydig merking av koblingstilstanden
  • Optimale funksjoner – opptil seks universelle funksjonssjakter for potensialfordeling eller testformål
  • Modulære utvidelsesmuligheter, ettersom gjennomgangs- og jordingsrekkeklemmene har samme profil
  • Optimal oversikt over tilkoblingene takket være store merkeflater

Enkel testing

Måletrafo-skillerekkeklemme  

Mange forskjellige testmuligheter

Måletrafoskillerekkeklemmer er brukervennlige ved alle nødvendige testkoblinger i strømtrafosekundærkretser. For å oppnå en enkel strømtrafotestkrets trenger du bare to kompakte klemmer.

Det betyr: Du sparer plass i automatikkskapet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00