Sensor-/aktuatorrekkeklemmer

Sensor-/aktuatorrekkeklemmer

Spar tid og plass

Kable sensorer og aktuatorer komplett med en klemme.

Tilbake til Push-in-tilkobling

Kategorier

Søk i Sensor-/aktuatorrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Sensor-/aktuatorrekkeklemmene har en kompakt byggform som gjør dem optimale for kabling av moderne maskinstyringer. Disse klemmene med samme profil kan laskes uavbrutt med CLIPLINE complete-laskesystemet, som gir deg optimal fleksibilitet.

Dine fordeler

  • Stort produktmangfold i form av varianter med PE-funksjon eller lysindikator
  • Plassbesparende grunnet varianter for bipolare initiatorer og aktuatorer
  • Optimal oversikt over signaltilkoblingene takket være mange forskjellige merkemuligheter
  • Modulære utvidelsesmuligheter opptil maksimalt 50 poler, da forsyningsmodulene har samme profil

Reduser kablingsarbeidet

Sensor-/aktuatorrekkeklemmer  

Plassbesparende kabling av sensorer og aktuatorer

Reduser antall ledninger ved å velge sensor-/aktuatorrekkeklemmer fra Phoenix Contact. 3- og 4-leder-sensorer/-aktuatorer kan kobles til. Pluss-/minus-potensialet fordeles ved hjelp av laskene, noe som gjør omfanget av kablingsarbeidet betraktelig mindre.

I tillegg til standardklemmene tilbyr vi også varianter med lysindikatorer.

Forsyning

Treleder sensor-/aktuatorrekkeklemme  

Treleder sensor-/aktuatorrekkeklemme

Kable tre- og firelederinitiatorer og -aktuatorer tids- og plassbesparende – med sensor-/aktuatorrekkeklemmer fra Phoenix Contact.

Dra nytte av alle fordelene:

  • Potensialfordeling via matemodulene
  • Forsyning eller utvidelse av energien gjennom matemoduler
  • Matemodulene kan brukes hvor som helst på koblingslisten
  • Enkel lasking og potensialfordeling med de patenterte laskene i CLIPLINE complete-systemet

 

Plassbesparende

Smal sensor-/aktuatorrekkeklemme  

Smal sensor-/aktuatorrekkeklemme

Klemmeserien PTIO gjør det mulig å kable initiatorer og aktuatorer både tids- og plassbesparende. Med disse klemmene kan du kable bipolare sensorer selv ved en klemmebredde på kun 3,5 mm. I tillegg kan du koble til to- og trelederinitiatorer og -aktuatorer i kun en klemme.
Til tross for den minimale bredden har de følgende egenskaper:

  • Enkel betjening takket være push-in-tilkobling
  • Testmuligheter på hvert klempunkt
  • Store, lettleste merkemuligheter
  • Tilkobling av bipolare initiatorer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00