Ved hjelp av de kompakte og modulære motorstarterne kobler og vender du motorer raskt og absolutt pålitelig.
De sikre CONTACTRON hybridmotorstarterne forener opptil fire funksjoner i én enhet: Nødstopp, motorstart, vendefunksjon og motorbeskyttelse mot overbelastning. I tillegg til standardutstyr for parallell kabling finnes det også varianter som kan nettorganiseres. Disse kan integreres i feltbussomgivelser.
CONTACTRON pro er en ny produktserie som har enkel Safety-integrering og som kan utvides modulært. Sikkerhetsreleet PSRmini PSR-MC38 sørger for sikkerhetsrettet utkobling av en motor via den nye hybridmotorstarteren CONTACTRON pro. Utstyret tilkobles raskt, enkelt og modulært via T-konnektoren.
Du finner mer informasjon her:
Nødstopp
Integrert Safety-funksjon åpner for bruk i sikkerhetsrelevante nødstoppapplikasjoner
Medurs
Direkte styring via 24 V PLS-utgangskort eller 230 V AC-signal.
Moturs
Alternativ: Vendefunksjon inkludert låsekobling og lastoppkobling.
Motorbeskyttelse
God beskyttelse takket være det elektroniske motorvernreleet med automatikk- og remote-reset-funksjon.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på