Tilbake til oversikten

Hybride motorstartere

CONTACTRON  

Koble og beskytte på en smart måte

Med CONTACTRON kobler du motorer på en smart måte, samtidig som du beskytter dem effektivt. De hybride motorstarterne og motormanagerne integreres helt enkelt i PROFIBUS-nettverket.

CONTACTRON hybride motorstartere forener alle funksjoner som finnes i klassiske venderelekoblinger, i kun én og meget kompakt enhet. Implementeringen i feltbussystemet foretas via en PROFIBUS-Gateway og kablingssystemet SmartWire-DTTM. 58 hybride motorstartere med en maksimal lengde på 600 meter pr. Gateway kan kobles til.
Ved hjelp av motormanageren oppdager du i tillegg alle kritiske lasttilstander som over- og underlast. Ved behov kobler motormanageren ut drivenheten og beskytter dermed motoren og tilkoblet mekanisk anleggssystem. Pr. PROFIBUS-Gateway kan opptil 32 motormanagere implementeres.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00