Potensialfordelere

Potensialfordelere

Multifunksjonell

Universell – for fordeling av drifts- og styrespenning.

Tilbake til Systemkabling til styringer

Kategorier

Søk i Potensialfordelere

Vis alle produktene i denne kategorien

Du slipper å lete lenge: Det være seg fordeling av driftsspenning eller splitting av styrespenning – potensialfordelere fra Phoenix Contact er konstruert for bruk opp til 250 V / 30 A og dermed fleksible i bruk. Alt etter krav velger du skru- eller push-in-tilkobling.

Dine fordeler

  • Omfattende samling av signaler på grunn av flere potensialnivåer
  • Oversiktlig splitting av potensialene på grunn av separat forsyning til store ledertverrsnitt
  • Entydig tilordning av tilkoblingsklemmene på grunn av løpende merking
  • Potensialfordelere er en del av COMPLETE line-systemet

Potensialfordelere med strømforsyning

Potensialfordelere med strømforsyning  

Effektiv fordeling av styre- eller driftsspenning

For å kunne dele opp styre- eller driftsspenning finnes det mange forskjellige potensialfordelere. Det høye antallet potensialnivåer samt tilkoblingsklemmer åpner for fleksibel bruk.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Systemkabling til styringer

Service