Testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten

Testpluggsystem uten driftsplugg

Servicevennlig utforming av testprosedyrer

Med FAME 3 slår du sammen komplekse koblingsforløp i blokker enkeltvis.

Tilbake til Testpluggsystem

Kategorier

Søk i Testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten

Vis alle produktene i denne kategorien

FAME 3 forener de komplekse koblingsforløpene for funksjonstester til strøm- og spenningstransformator samt utløse- og signalkontakt i henholdsvis enkelte kompakte og plassbesparende blokker. Systemet fungerer etter åpnerprinsippet. Driftsplugg er ikke nødvendig. Den automatiske trafokortslutningsfunksjonen genereres med lasker i testplugglisten.

Dine fordeler

  • Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning, berøringsbeskyttet design
  • Konfigurerbar kortslutningslask i testplugglisten med standardisert CLIPLINE complete-systemtilbehør
  • Pålitelig på grunn av ledet betjening med patentert dreiehåndtak
  • Spesifikke testforløp kan foretas ved hjelp av serviceplugger
  • Kompakt skrutilkobling for ring- og gaffelkabelsko med 8,2 mm delingsmål
  • Kompatibel med veggåpningen i eksisterende testsystemer
  • Prefabrikkerte testplugglister holder utgiftene nede

Utmerket design

Testplugg FAME  

Testplugg FAME

Red Dot Design Award er en utmerkelse for høy designkvalitet. Den internasjonale juryen gir det ettertraktede kvalitetsmerket til produkter som med sin unike utforming fremhever seg betraktelig fra sammenlignbare produkter. FAME overbeviste juryen med sin funksjonelle design og ble utmerket med Red Dot Design Award 2014.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk