Testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testpluggen

Testpluggsystem uten driftsplugg

Sammenslåing av testforløp

Med FAME 2 slår du sammen komplekse koblingsforløp i kun én blokk.

Tilbake til Testpluggsystem

Kategorier

Søk i Testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testpluggen

Vis alle produktene i denne kategorien

FAME 2, testpluggsystemet uten driftsplugg, forener komplekse koblingsforløp for funksjonstester til strøm- og spenningstransformatorer samt utløse- og signalkontakter i kun én kompakt og plassbesparende blokk. Systemet fungerer etter åpnerprinsippet. Driftsplugg er ikke nødvendig. Den automatiske trafokortslutningsfunksjonen genereres med lasker i testpluggen.

Dine fordeler

  • Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning, berøringsbeskyttet design
  • Enkel testing ved hjelp av tvangskoblingssekvens i kun én blokk
  • Pålitelig på grunn av ledet betjening med patentert dreiehåndtak
  • Konfigurerbar kortslutningslask i testpluggen med standardisert CLIPLINE complete-systemtilbehør
  • Sikker tilordning grunnet kodemuligheter
  • Fritt valg av tilkoblingsteknikk - push-in-tilkobling eller skrutilkobling
  • Testplugglister som kan tilpasses kundespesifikt holder tidsforbruk og kostnader nede

Utmerket design

Testplugg FAME  

Testplugg FAME

Red Dot Design Award er en utmerkelse for høy designkvalitet. Den internasjonale juryen gir det ettertraktede kvalitetsmerket til produkter som med sin unike utforming fremhever seg betraktelig fra sammenlignbare produkter. FAME overbeviste juryen med sin funksjonelle design og ble utmerket med Red Dot Design Award 2014.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00