Testpluggsystem med driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten

Testpluggsystem med driftsplugg

Optimalisere testprosesser

Med FAME 1 slår du sammen komplekse koblingsforløp i blokker enkeltvis.

Tilbake til Testpluggsystem

Kategorier

Søk i Testpluggsystem med driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten

Vis alle produktene i denne kategorien

FAME 1 forener de komplekse koblingsforløpene for funksjonstester til strøm- og spenningstransformator samt utløse- og signalkontakt i henholdsvis enkelte kompakte og plassbesparende blokker. Systemet fungerer etter lukkerprinsippet. Ved vanlig drift kreves en driftsplugg. Den automatiske trafokortslutningsfunksjonen genereres med lasker i testplugglisten.

Dine fordeler

  • Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning, berøringsbeskyttet design
  • Konfigurerbar kortslutningslask i testplugglisten med standardisert CLIPLINE complete-systemtilbehør
  • Sikker i bruk grunnet låsing og tohåndsbetjening av driftspluggen
  • Også i samsvar med alle østeuropeiske krav til testpluggsystem med driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten
  • Vedlikeholdsfri skrutilkobling på grunn av Reakdyn-prinsippet
  • Kompatibel med veggåpningen i eksisterende testsystemer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00