Rekkeklemmer for solceller

Rekkeklemmer for solceller

Nyskapende og passnøyaktig

Nyskapende rekkeklemmer for de spesifikke kravene innen solcelleteknikk.

Tilbake til Rekkeklemmer

Kategorier

Søk i Rekkeklemmer for solceller

Vis alle produktene i denne kategorien

Sammen med Phoenix Contact kan du skape en miljøbevisst og økonomisk effektiv energiforsyning. Allerede i flere tiår har vi vært en kompetent og pålitelig partner innen solcellesektoren. For alle oppkoblingsoppgaver kan du velge passnøyaktige rekkeklemmer opptil 1500 V DC.

Dine fordeler

  • Enkel beskyttelse av moduler ved hjelp av kompakte sikrings- og dioderekkeklemmer
  • Sikkert skille av strenger ved hjelp av skillerekkeklemmer opptil 1000 V DC
  • Plass- og tidsbesparende kabling med kompakte potensialsamlerekkeklemmer
  • Stort produktsortiment med rekkeklemmer fra 1000 V DC
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Krav til rekkeklemmer for bruk i solcelleanvendelser

Rekkeklemmer for PV-anvendelser  

Rekkeklemmer for PV-anvendelser

I solcelleanleggets AC-område benyttes hovedsakelig standardprodukter, men DC-området må betraktes mer inngående. For å holde effekttapene nede kobles PV-moduler til strenger, noe som øker systemspenningen.
Spenninger uten last i PV-anlegg kommer opp i opptil 1500 V DC.
En slik høy DC-spenning innebærer spesielle krav til komponentene som benyttes. På grunn av likespenningen som er koblet til, kan det, i motsetning til vekselspenning, fort oppstå krypstrekninger på overflaten til isolerende elementer. Komponentene som benyttes på dette området må derfor ha økte luft- og krypavstander.
For å begrense reversstrøm, som kan oppstå ved kortslutning, blir de enkelte strengene sikret. Ved krystallinske moduler foregår dette fortrinnsvis ved hjelp av 10,3 x 38 mm smeltesikringer, og ved tynnfilmmoduler ved hjelp av sperredioder som integreres i strømkretsen.

Rekkeklemmer og sikringer fra Phoenix Contact imøtekommer kravene som stilles til solcelleanlegg, og det på en helt utmerket måte. Du finner en oppsummering av samtlige komponenter i brosjyren Komponenter og systemer for solcelleanlegg.

Pålitelig beskyttelse av krystallinske og tynnfilm-PV-moduler

Beskyttelse av krystallinske og tynnfilm-PV-moduler  

Beskyttelse av krystallinske og tynnfilm-PV-moduler

Krystallinske moduler imponerer med meget høy virkningsgrad ved gode lysforhold. Sammenlignet med tynnfilmmoduler leverer de betydelig høyere strengstrøm. De kompakte sikringsrekkeklemmene beskytter solenergiledningene mot farlig reversstrøm. 

Tynnfilmmoduler har, sammenlignet med krystallinske moduler, gunstigere svaklysegenskaper og er mer ømfintlige mot reversstrøm. For å oppnå rask og pålitelig beskyttelse ved reversstrøm benyttes ofte seriekoblede sperredioder.

Universalrekkeklemmer til aluminiumledere UBAL

Al/Cu-klemmer UBAL  

Al/Cu-klemmer UBAL

Den nye Al/Cu-klemmeserien UBAL er testet i henhold til nyeste standarder og er spesielt godt egnet for bruk innen solcelleteknikk.

Ved hjelp av disse universalklemmene kan aluminium- og kobberledere kables opp i en og samme klemme.

Al/Cu-klemmene finnes i fire tverrsnittsstørrelser, der det er mulig å koble til aluminiumledere fra 6 mm² til 240 mm² og kobberledere fra 2,5 mm² til 240 mm².

Sikringsrekkeklemmer med hevarm for solceller, UK 10,3-HESI

Sikringsrekkeklemme med hevarm  

Rask og enkel utskiftning av sikringer grunnet sikringshendler som kan betjenes forfra.

Sikringsrekkeklemmer med hevarm i serien UK 10,3-HESI 1000V og UK 10,3-HESI 1500V er optimalt tilpasset kravene innen solcelleteknikk. De er sertifisert i henhold til nyeste standarder (IEC 60947-3, IEC 60269-2, IEC 60269-6) og oppført i UL. UK 10,3-HESI-klemmene åpner for praktisk og sikker håndtering. Fordi hendlene kan betjenes forfra, skiftes sikringene raskt og enkelt ut.

Enda bedre tidsbesparelser oppnås med 1000 V varianten takket være versjoner med visuell indikator. Sikringer med feil vises med en LED.

I tillegg til den praktiske håndteringen har UK 10,3-HESI berøringsbeskyttet design, noe som gir høy sikkerhet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00