Sikringsrekkeklemme - PT 4-HESI (5X20)
3211861
El-nr.: 1266417

Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 5 x 20, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt:  0,2 mm2- 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart


Produktdetaljer




Generelt Strømmen bestemmes ut i fra sikringen som benyttes, spenningen bestemmes ut i fra valgt lysindikator.
Generelt
Merknad Strømmen fastsettes av hvilken sikring som brukes, og spenningen av hvilken sikring eller lysindikator som brukes.

Produkttype Sikringsrekkeklemme
Poltall 1
Bruksområde Jernbaneindustri
Maskinteknikk
Anleggsteknikk
Antall tilkoblinger 2
Antall rekker 1
Potensialer 1
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III
Forurensningsgrad 3

Type sikring Glass/keramikk/ ...
Merkestøtspenning 6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 1,02 W
Sikring G / 5 x 20
Maks. effekttap maks. 1,6 W (ved enkeltanordning av sikringsklemmen ved overlast)
maks. 1,6 W (ved blokkanordning med flere sikringsklemmer ved overlast)
maks. 4 W (ved enkeltanordning av sikringsklemmen ved kortslutning)
maks. 2,5 W (ved blokkanordning med flere sikringsklemmer ved kortslutning)

Antall tilkoblinger pr. etasje 2
Nominelt tverrsnitt 4 mm²
Avisoleringslengde 10 mm ... 12 mm
Prøvedor A4
Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-3
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 6 mm²
Ledertverrsnitt [AWG] 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) 0,25 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) 0,25 mm² ... 4 mm²
Flertrådet ledertverrsnitt (to ledere med samme tverrsnitt med TWIN-endehylse med plasthylse) 0,5 mm² ... 1 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse 0,5 mm² ... 1 mm²
Nominell strøm 6,3 A (Strømmen bestemmes av sikringen som benyttes)
Belastningsstrøm maksimal 6,3 A (ved ledertverrsnitt 6 mm² entrådet)
Nominell spenning 500 V
Nominelt tverrsnitt 4 mm²
Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte
Ledertverrsnitt entrådet 0,5 mm² ... 6 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) 0,75 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) 0,5 mm² ... 4 mm²

Bredde 6,2 mm
Dekselbredde 2,2 mm
Høyde 57,3 mm
Høyde NS 35/15 72,3 mm
Høyde NS 35/7,5 64,8 mm
Lengde 56 mm

Farge svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Isolasjonsmaterialgruppe I
Isolasjonsmaterial PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde -60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) bestått

Støtspenningstest
Prøvespenning skalverdi 7,3 kV
Resultat Test bestått
Oppvarmingstest
Krav oppvarmingstest Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat Test bestått
Resultat Test bestått
Driftsfrekvent spenningssikkerhet
Prøvespenning skalverdi 1,89 kV
Resultat Test bestått

Mekaniske spesifikasjoner
Åpen sidevegg Ja

Mekanisk fasthet
Resultat Test bestått
Feste på holder
Resultat Test bestått
Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Rotasjonshastighet 10 (+/- 2) o/min
Omdreininger 135
Ledertverrsnitt/vekt 0,2 mm² / 0,2 kg
4 mm² / 0,9 kg
6 mm² / 1,4 kg
Resultat Test bestått

Aldring
Temperatursykluser 192
192
Resultat Test bestått
Test bestått
Test bestått
Nålflammetest
Virketid 30 s
Resultat Test bestått
Svingning/bredbåndstøy
Testspesifikasjon DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Spekter Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz
5-250 Hz
ASD-nivå 6,12 (m/s²)²/Hz
6,12 (m/s²)²/Hz
Akselerasjon 3,12g
3,12g
Testvarighet pr. akse 5 h
5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
X-, Y- og Z-akse
Resultat Test bestått
Test bestått
Støt
Testspesifikasjon DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Slagform Halvsinus
Halvsinus
Akselerasjon 30g
30g
Slagvarighet 18 ms
18 ms
Antall slag pr. retning 3
3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat Test bestått
Test bestått
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening) -5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-3

Monteringstype NS 35/7,5
NS 35/15

Artikkelnummer 3211861
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BB22
Produktnøkkel BE2234
Katalogside Side 101 (C-1-2019)
GTIN 4046356482516
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 13,037 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,127 g
Tolltariffnummer 85369095
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27141116

ETIM

ETIM 8.0 EC000899

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

Godkjennings-ID: TAE000010T
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2

CSA

Godkjennings-ID: 13631
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 6,3 A 24 - 10
Usegroup C
300 V 6,3 A 24 - 10

IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: NL-61565

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 6,3 A 24 - 10
Usegroup C
300 V 6,3 A 24 - 10
Usegroup F
400 V 6,3 A 24 - 10

LR

Godkjennings-ID: 12/20038 (E3)

NK

Godkjennings-ID: 14ME0912

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644

PRS

Godkjennings-ID: TE/2107/880590/21

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter



Dine fordeler

Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
Testet for jernbaneformål