Sikringsrekkeklemme - UK 5-HESILED 24
3004126
El-nr.: 1265682

Sikringsklemme for G-sikringsinnsats, tverrsnitt: 0,2 - 4 mm2, AWG: 26 - 10, bredde: 8,2 mm, farge: svart


Produktdetaljer




Informasjon om merking For klemmemerking må det benyttes merkematerial med 8,2 mm deling.
Informasjon om merking For hendelmerking må det benyttes merkematerial med 6,2 mm deling.
Merknad til drift Strømmen fastsettes av hvilken sikring som brukes, og spenningen av hvilken lysindikator som brukes.
Hvis sikringen er defekt, er etterkoblet strømkrets ikke fri for spenning.

Produkttype Sikringsrekkeklemme
Poltall 1
Antall tilkoblinger 2
Antall rekker 1
Potensialer 1
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III
Forurensningsgrad 3

Type sikring Glass/keramikk/ ...
Merkestøtspenning 8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 1,02 W
Sikring G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30
Spenningsområde lysindikator 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Strømområde lysindikator 3,5 mA ... 8,1 mA

Spenningsområde lysindikator 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC

Antall tilkoblinger pr. etasje 2
Nominelt tverrsnitt 4 mm²
Etage 1 oben 1 unten 1
Skrue M3
Tiltrekkingsmoment 0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslengde 8 mm
Prøvedor A4
Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-3
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt [AWG] 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) 0,25 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) 0,25 mm² ... 4 mm²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv 4 mm²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel 4 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Nominell strøm 6,3 A
Belastningsstrøm maksimal 6,3 A (Strømmen bestemmes av sikringen som benyttes)
Nominell spenning 24 V
Nominelt tverrsnitt 1 mm²
Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-3
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt [AWG] 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) 0,25 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) 0,25 mm² ... 4 mm²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv 4 mm²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel 4 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Nominell strøm 6,3 A
Belastningsstrøm maksimal 6,3 A
Nominell spenning 800 V (som skilleklemme)

Bredde 8,2 mm
Høyde NS 35/15 64 mm
Høyde NS 35/7,5 56,5 mm
Høyde 2,224 "
Høyde NS 32 61,5 mm
Lengde 72,5 mm

Farge svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Isolasjonsmaterialgruppe I
Isolasjonsmaterial PA
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) 125 °C

Mekaniske spesifikasjoner
Åpen sidevegg Nei

Svingning/bredbåndstøy
Testspesifikasjon DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
Frekvens f1 = 5 Hz opptil f2 = 150 Hz
ASD-nivå 1,857 (m/s²)²/Hz
Akselerasjon 0,8g
Testvarighet pr. akse 5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Resultat Test bestått
Støt
Testspesifikasjon DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform Halvsinus
Akselerasjon 5g
Slagvarighet 30 ms
Antall slag pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat Test bestått
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening) -5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-3
IEC 60947-7-3

Monteringstype NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32

Artikkelnummer 3004126
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Rabattgruppe 31BB12
Produktnøkkel BE1234
Katalogside Side 492 (C-1-2019)
GTIN 4017918090647
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 19,43 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 19 g
Tolltariffnummer 85369095
Opprinnelsesland TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27141116
ECLASS-10.0.1 27141116
ECLASS-11.0 27141116

ETIM

ETIM 8.0 EC000899

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Godkjennings-ID: 13631
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
600 V 6,3 A 28 - 10
Usegroup C
600 V 6,3 A 28 - 10

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534

cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
600 V 12 A 26 - 10
Usegroup C
600 V 12 A 26 - 10
Usegroup F
600 V 12 A 26 - 10

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter



Dine fordeler

Varianter med lysindikator
Store merkeflater
Sikringshendel festet i sluttposisjon