Segmenteringsforbindere og potensialfordelere

Segmenteringsforbindere og potensialfordelere

Kompakt og enkel segmentering

Med et nyskapende fargestyresystem med opptil 20 % redusert plassbehov segmenterer du signalene absolutt pålitelig.

Tilbake til Push-in-tilkobling

Kategorier

Søk i Segmenteringsforbindere og potensialfordelere

Vis alle produktene i denne kategorien

De kompakte segmenteringsforbinderne PTRV brukes for å oppnå en oversiktlig segmentering av signaler i automatiseringsomgivelsene. Kablingen av høye antall ledere forenkles ved hjelp av etasjer som kan utformes individuelt med farger. Sammen med kablingen i front forhindres feil ved tilkoblingen.

Dine fordeler

  • Maksimal signaltetthet og opptil 20 % redusert plassbehov takket være kompakt byggform
  • Den konfigurerbare og fargede tilordningen av leder og tilkoblingspunkt gjør installasjonen enkel og sikker.
  • Brukervennlig testing via fritt tilgjengelige 2,3 mm prøveuttak som er sentrert mellom tilkoblingspunktene
  • Matrisemerking over store flater, uten deling
  • Også varianter uten betjeningsmekanisme
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Segmenteringsfordelere individuelt tilpasset og konfgurert både raskt og enkelt

Segmenteringsfordelere individuelt tilpasset og konfgurert både raskt og enkelt  

Segmenteringsfordelere individuelt tilpasset og konfgurert både raskt og enkelt

Onlinekonfiguratoren hjelper deg når du skal konfigurere segmenteringsfordelingen din. I et første trinn velger du et egnet antall tilkoblinger til applikasjonen din.
Når du har truffet et utvalg, kan du merke fordelingen din ved å farge segmenteringselementene i 11 farger. Dette utvalget åpner for en individuelt tilpasset fargekoding. Denne fargekodingen gir optimal oversikt over hele segmenteringsfordelingen.
For at du ved bestillinger i ettertid skal kunne hoppe over konfigureringsprosessen, får du en kode mot slutten av hver konfigurering. Med denne koden kan du hente opp segmenteringsfordelerne når som helst, og etterbestille dem. Opprettet med kun få tastetrykk, produktene mottar du deretter raskt og trygt.

Prekonfeksjonerte segmenteringsforbindere

Prekonfeksjonerte segmenteringsforbindere  

Segmenteringsforbindere prekonfeksjonert etter fargekode

Segmenteringsforbindere finnes også prefabrikkert i forskjellige, standardiserte fargesammensetninger, for eksempel i henhold til DIN VDE 0815.

Potensialfordelere

Kompakt og enkel potensialfordeling og forsyning  

Kompakt og enkel potensialfordeling og forsyning

Med klemmen PTRVB ...-PV kan potensialfordelinger opptil 32 tilkoblinger foretas, og via konfeksjonerbare lasker kan de utvides til potensialfordelerblokker.
Forsyninger opptil 6 mm² og 37 A foretar du med potensialfordelerne
PTRVB …-FI. For en entydig potensialtilordning finnes det varianter, blant annet i fargene blå og rød.

Bruksklare push-in-fordelerblokker PTFIX: Pakk ut, koble til – ferdig!

Rask og enkel fordeling av potensial med tilkoblingsklare push-in-fordelerblokker  

Rask og enkel fordeling av potensial med tilkoblingsklare push-in-fordelerblokker

Tilkoblingsklare blokker åpner for rask montering uten manuell lasking med opptil 80 % tidsfordel. Fordeler- og innmatningsblokker med 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter finnes i elleve farger, noe som gir enkel og sikker installering.

Mer informasjon om push-in-fordelerblokker, se kategorien rekkeklemmer, push-in-tilkobling

Segmenteringsceller

Modulært cellekonsept for optimal signaltetthet  

Modulært cellekonsept for optimal signaltetthet

Segmenteringscellene PTMC har en byggform som gir optimal signaltetthet ved segmentering i automatiseringsomgivelser. Den modulære og polnøyaktige oppbyggingen med fargede matriseelementer sørger for en perfekt og oversiktlig kabling. Enkeltelementene finnes i 11 farger.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00