Installasjonsrekkeklemmer

Den beste løsningen for bygningsteknikk

Den beste løsningen for bygningsteknikk

Med installasjonsrekkeklemmer setter du opp installasjonsfordelere både raskt og plassbesparende.

Tilbake til Fjærkrafttilkobling

Kategorier

Søk i Installasjonsrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

For kabelopplegg i flate installasjonsfordelere er de lave installasjonsrekkeklemmene fra Phoenix Contact en velegnet løsning.

Dine fordeler

  • Plassbesparende på grunn av lav byggform
  • Full fleksibilitet - samtlige installasjonsrekkeklemmer med forskjellige tilkoblingsteknikker kan kombineres innbyrdes
  • Isolasjonskontroll uten at nøytrallerederen må fjernes – takket være skilleskyver
  • Beskyttelse mot uberettiget betjening fordi skilleskyveren kan festes i sluttposisjoner
  • Enkel montering av klemmene uten at nøytralledersamleskinnen må demonteres

Spesielle krav

Installasjonsrekkeklemme  

Klemmer tilpasset installasjonsteknikken

Installasjonsrekkeklemmene fra Phoenix Contact er nøye tilpasset kravene som stilles i forbindelse med installasjonsteknikk:

  • Krav i forbindelse med kabling og tilkobling i installasjonsfordelere i offentlige bygninger i henhold til VDE 0100/0108
  • Krav om skille av enkeltstrømkrets i henhold til VDE 0100/718

Det betyr følgende:

  • Entydige strømkretser
  • Mulighet for isolasjonskontroll uten at nøytrallerederen må fjernes

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00