AKG 4 GNYE-EX - Tilkoblingsklemme
0421045
El-nr.: 1266845

Tilkoblingsklemme, nominell spenning: 300 V, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: N-samleskinne, farge: gulgrønn

Produktdetaljer









Kompatible produkter