PTI 2,5-PE/L/N - Installasjonsjordingsklemme
3213950
El-nr.: 1200467

Installasjonsjordingsklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, Innstikkstilkobling, 1., 2. og 3. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Doble funksjonssjakter i alle etasjer