HMI-paneler og industri-PC-er

HMI-paneler og industri-PC-er

Med våre mann-maskin-grensesnitt (HMI) og industri-PC-er (IPC) kan du effektivt betjene og overvåke anleggstilstandene. Dra fordel av maksimal skalerbarhet for betjeningskonseptet til automatiseringsløsningen din. Krevende styrings- og nettverksoppgaver løser du ukomplisert med våre intelligente industri-PC-er. Samtidig støtter den gjennomtenkte visualiseringsprogramvaren raske og sikre inngrep i maskinprosessene.

Fordelene ved vår HMI og IPC

  • Fremtidssikker investering i maskinvare i høy kvalitet med dagens teknologi
  • Rask oppstart takket være prekonfigurert HMI-utstyr (HMI-er)
  • Passnøyaktige løsninger på grunn av skalerbare og åpne industri-PC-er (IPC-er)
  • Individuelle programvareløsninger fra HTML5-webapplikasjon og helt opp til SCADA-overvåking

Overbevisende, komplett pakke med design, kvalitet og service

HMI og industri-PC
HMI og industri-PC
HMI og industri-PC
PLCnext Control Edge Devices
HMI og industri-PC

Våre HMI-er og industri-PC-er har en attraktiv og intuitiv produktdesign. Kompakte og funksjonelle som de er, føyer de seg sømløst inn i anleggenes og maskinenes design og fungerer som perfekte brukergrensesnitt mellom menneske og maskin.

HMI og industri-PC

Made by Phoenix Contact – et kvalitetskjennetegn du kan stole på. Vi tar i bruk komponenter med lang levetid som imøtekommer industristandarder og strenge kvalitetskrav. Vår portefølje med HMI-er og IPC-er er laget av pålitelige, førsteklasses komponenter og stiller alltid med den aller beste ytelsesklassen.

HMI og industri-PC

Bruk våre omfattende tjenester. Fra valg av produkter og helt til ettermontering i dine eksisterende industrisystemer: Sammen med kundene våre utvikler vi et velegnet konsept for individuelle automatiseringsoppgaver.

PLCnext Control Edge Devices

Vår HMI/IPC-portefølje er klar for åpne automatiseringsløsninger Runtime for våre Edge-PC-er gir alle fordelene som økosystemet PLCnext Technology har å by på. Ved hjelp av skybasert datasentrering oppnår du enkel integrering i en allerede eksisterende IT-infrastruktur, og lukker slik gapet mellom IT- og OT-verdenen.

Til automatiseringsteknikk for PLCnext Technology
Detaljvisninger
Opplev våre HMI-er og IPC-er virtuelt i 3D

Vil du oppleve våre mann-maskin-grensesnitt (HMI-er) og industri-PC-er (IPC-er) i detalj? Våre detaljerte 3D-visninger gjør det mulig.

Til 3D-visninger
HMI- og IPC-enheter i 3D-visning
Mann-maskin-grensesnitt for industriell bruk

HMI-paneler For bruk i industrien

Mann-maskin-grensesnitt (HMI) som perfekt grensesnitt sørger for optimal kommunikasjon mellom menneske og maskin. De gjør at brukeren kan observere anleggets tilstander og gripe inn i prosessen, i tillegg til å betjene maskinen. Våre industriegnede berøringsskjermer står for økonomisk effektiv automatisering med utgangspunkt i effektiv input og overvåking. De prekonfigurerte operatørpanelene med forinstallert programvare og drivere er særdeles brukervennlige, der man fleksibelt kan koble til forskjellige styresystemer. Vi tilbyr mann-maskin-grensesnitt-paneler for Visu+-program eller HTML5-anvendelser.

Industri-PC på produksjonsbånd

Industri-PC-er Datamaskin for alle typer industrielle anvendelser

Det være seg som brukergrensesnitt eller som sentral styring av anlegget, industridatamaskiner er helt uunnværlige i industrielle omgivelser. De forener maskinytelsen i moderne prosessorer med robustheten og påliteligheten til industriegnede komponenter.

Vår portefølje med industri-PC-er strekker seg fra ytelsessterke kapslede PC-er (Embedded-PC-er), panel-PC-er og helt til stativ-PC-er og multitouchskjermer og løsninger for helt spesielle industrikrav (ATEX/IECEx). De gir fleksible monteringsmuligheter for utstyr i felten samt for maskinnær monitoring. Dra nytte av alle fordelene ved en robust og konfigurerbar løsning for innsamling og behandling, måling, styring og visualisering av data og prosesser i tilnærmet alle industrielle omgivelser.

Programvare for industriell bruk

Programvare for visualisering Ready-to-use-program for automatiseringen din

Det være seg i det sentrale kontrollrommet, på produksjonsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering krever en passende visualisering. Vi har egnet programvare, avhengig av visualiseringsoppgaven din. Dra nytte av vår store portefølje til alt som har med betjening og overvåking å gjøre for dine HMI-er og IPC-er.

Visu+: Kraftig visualiseringsprogram for krevende visualiseringsoppgaver med omfattende SCADA-funksjoner for tilknytning til alle kjente kontrollerprodusenter. Med programmet Visu+ Express får du en gratis versjon med omfattende visualiseringsverktøyer.

HTML5: HMI-skjermer med integrert Embedded nettleser i helskjermmodus og HTML5-støtte åpner for betjenings- og observasjonsmuligheter med sterk, attraktiv visning av nettbasert innhold.

Next Generation Edge Device Det nye nivået av åpenhet og ytelse

Neste generasjons Edge-enhet "VL3 UPC 2440 EDGE" fra Phoenix Contact tilbyr uovertruffen enkelhet og åpenhet for PLS-kontrollere. Den er basert på VL3 kapslet PC og gjør det mulig å behandle og lagre data direkte i maskinen.

Med et åpent Linux-operativsystem kan perifere enheter som kameraer og strekkodeskannere kobles til via "Plug-and-Play". Den forhåndsinstallerte Virtual PLCnext Control drar nytte av containerteknologien og den høye ytelsen til enheten, som er utstyrt med en Quad-Core Atom CPU, 16 GB RAM og 240 GB lagringsplass.

Funksjoner som brannmur, sertifikatserver og feltbusstilkoblinger beholdes. Kommunikasjon med SCADA- og kontrollsystemer er mulig via OPC UA og PROFINET.

__Tilgjengelighet: __ fra sommeren 2025.

Mer informasjon
Våre HMI-er og IPC-er i detalj

I E-paper finner du flere detaljer om vår portefølje med mann-maskin-grensesnitt og industri-PC-er, som tekniske spesifikasjoner og informasjon.

Last ned E-Paper nå
Mann arbeider med HMI-er og IPC-er