Kundetilpassede produkter

Kundetilpassede løsninger

Fra forespørsel til individuelt produkt

Vi leverer nøyaktig det du trenger. Ta kontakt med oss – og vi utformer en skreddersydd løsning.

Er ikke det optimale å finne i sortimentet vårt? Ikke noe problem: Fra mindre tilpasninger og til komplette nyutviklinger - serviceteamet hos Phoenix Contact retter seg helt og holdent etter dine ønsker. Du kan stole på oss: Vi har utmerket teknisk knowhow og er fleksible på alle måter. Trinn for trinn utvikler vi en god løsning sammen med deg.

Dine fordeler

  • Personlig veiledning med kun én kontaktperson gjennom hele prosjektfasen
  • Individuell utforming av konseptene for applikasjonen din
  • Rask og pålitelig avvikling, utført av erfarne spesialister
  • Større og mindre serier i profesjonell kvalitet
  • Levering til avtalt dato takket være grundig planlegging og prosjektkontroll

Dine applikasjonskrav

Katalogprodukter  

Produktene letter installeringen

Vi utformer varianter av katalogprodukter eller nye produkter helt etter dine spesifikasjoner:

  • Til forenklet installasjon
    Plassen i automatikkskapet er kostbar. Sammen med deg utarbeider vi et godt installasjonskonsept. Passnøyaktige løsninger med systemkomponenter sørger for høy tilgjengelighet og letter fremtidige utvidelser i applikasjonen din.
  • Til tilpasning og modernisering av anlegg
    Planlegger du en retrofit? Vi hjelper deg med moderniseringen av automatiseringssystemet. Tilpasningsløsninger og systemkabler som er tilpasset nettopp din applikasjon sørger for feilfri installasjon og minimal stillstand.

Fra forespørsel til produkt

Veiledning

Sammen med deg utvikler vi skreddersydde løsninger.

Vi utvikler produktet ditt, fra idé til serieproduksjon. I den forbindelse gjennomgås følgende prosjektfaser:

  • Konseptfase
    Med utgangspunkt i dine spesifikasjoner utarbeider vi et tilbud, inkludert utkast.
  • Omsettingsfase
    Svarer tilbudet til forventningene? Da omsetter vi ordren til et standardtilpasset produkt. Hvis ønsket, utarbeider vi en funksjonsmal eller prototyper.
  • Seriefase
    Etter at du har godkjent utviklingen, produserer vi et kundetilpasset produkt i henhold til sertifiserte prosesser. Som resultat får du et testet produkt som imøtekommer forventningene 100 %.

 

Din direkte kontakt med oss

Har du en konkret forespørsel? Da trenger du kun å sende oss en kort melding via forespørselskjemaet. Vi tar kontakt omgående, og diskuterer alle uavklarte detaljer. I løpet av kort tid mottar du et informasjonsrikt tilbud og et førsteutkast.

Det kan du stole på: Også etter at du har oppgitt bestillingen din, er du integrert i alle videre trinn og faser. Til syvende og sist er det du som bestemmer når løsningen er helt klar.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Systemkabling til styringer

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk