Meget kompakte, sikre koblingsreleer

Meget kompakte, sikre koblingsreleer

Ny standard til prosessindustrien

Meget kompakte, sikre koblingsreleer for galvanisk skille og effekttilpasning.

Tilbake til Sikre koblingsreleer

Kategorier

Søk i Meget kompakte, sikre koblingsreleer

Vis alle produktene i denne kategorien

PSRmini er de smaleste koblingsreleene på markedet. Ved hjelp av galvanisk skille forsterker du digitale signaler og beskytter systemet. De tvangsstyrte kontaktene gir en rask og enkel diagnostikk. Det innebærer kun minimal stillstand under planlagte vedlikeholdsfaser.

Dine fordeler

  • Ny, egenutviklet releteknologi gir opptil 70 % plassbesparelse uten at effekten reduseres
  • Raskt og enkelt overbelastningsforsøk grunnet tvangsstyrte kontakter
  • Installasjon opptil Ex-Zone 2 takket være stor godkjennelsespakke
  • Rask og feilfri oppstart ved hjelp av systemkablingen

Meget kompakte koblingsreleer PSRmini for prosessindustrien

PSRmini automatikkskapapplikasjon med Termination Carrier  

Kombinert med PSRmini gir Termination Carrier en unik pakningstetthet i automatikkskapet

Som ekspert innen prosessindustrien anser du integritet og pålitelighet som helt elementære krav til systemene og komponentene dine. 

Derfor ønsker vi å presentere våre meget kompakte og sikre koblingsreleer for galvanisk skille og effekttilpasning:

Vi tilbyr SIL-sertifiserte koblingsmoduler for Emergency Shut Down og Fire-and-Gas-anvendelser som er tilpasset de relevante prosesstyresystemene.

Releteknologi fra Phoenix Contact

Releteknologi fra Phoenix Contact  

Elementærrelé med tvangsstyrte kontakter

Vårt egenutviklede elementærrelé med tvangsstyrte kontakter danner selve kjernen i sikkerhetsreleene. Den nyskapende releteknologien fra Phoenix Contact gir optimal sikkerhet og overbeviser med mange forskjellige teknologiske detaljer:

  • Høy koblingsytelse opptil 6 A
  • Optimal tilgjengelighet takket være dobbel diagnostikkontakt

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Releteknologi fra Phoenix Contact

Ekstrem ytelse på minimal byggbredde.

Mer informasjon