Høytemperaturklemmer

Optimal kontaktsikkerhet

Optimal kontaktsikkerhet

Pålitelig forbindele med keramikkisolasjon også ved ekstreme temperaturer.

Tilbake til Skrutilkobling

Kategorier

Søk i Høytemperaturklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Ved harde driftsforhold, i brannutsatte områder og ved kjemisk aggressive forhold er høytemperaturrekkeklemmer fra Phoenix Contact en velegnet løsning. Ex-godkjennelsen bekrefter en høy sikkerhet som du kan stole på.

Dine fordeler

  • Enkel betjening og enkel bruk på grunn av velprøvd skrutilkobling
  • Høy sikkerhet – for bruk ved røffe og potensielt eksplosive forhold
  • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
  • Enkel potensialfordeling med kjedebro

Bruk ved høye temperaturer

Høytemperaturrekkeklemmer  

Pålitelig ved høye temperaturer

Trenger du en sikker forbindelse? Også ved høye krav i form av varme og ekstreme temperatursvingninger? Høytemperaturrekkeklemmer fra Phoenix Contact er egnet for brukstemperaturer opptil 220 °C.

Dessuten:

  • Høytemperaturrekkeklemmene er laget i et temperatursikkert isolasjonsmaterial som ikke er brennbart.
  • De monteres på G-monteringsskinne NS 32 ved at sneppertlåsen sneppes i klemmefoten.
  • Enkel potensialfordeling med kjedebro er mulig.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00