Håndverktøy

Robust og ergonomisk formet

Robust og ergonomisk formet

Med håndverktøyet av høy kvalitet arbeider du både praktisk og sikkert.

Tilbake til Verktøy

Kategorier

  • Avisoleringsverktøy
    Avisoleringsverktøy

    Det omfattende produktspekteret inneholder avisoleringsverktøy for ledere med forskjellige isolasjonstyper og tverrsnitt.

  • Elektronikkverktøy
    Elektronikkverktøy

    Verktøy av høy kvalitet og med lang levetid for presisjonsarbeid på området elektronikk og elektromekanikk.

  • Krympeverktøy
    Krympeverktøy

    Mekanisk krympeverktøy for profesjonelle resultater ved krymping av forskjellige kontakttyper.

  • Kutteverktøy
    Kutteverktøy

    Lang brukstid, optimal vektarmoverføring og ergonomiske håndtak er alle egenskaper ved CUTFOX-kutteverktøyet.

  • Mobilt avisolerings- og krympeverktøy
    Mobilt avisolerings- og krympeverktøy

    Når behandling av ledere blir morsomt – avisolere og krympe på under to sekunder.

  • Nagleverktøy
    Nagleverktøy

    Nagleverktøyet er spesielt godt egnet for rask og sikker føying innen elektroteknikk.

  • Produktliste tilbehør
    Tilbehør til håndverktøy, for eksempel reservekniv til avisoleringsverktøy og holdefjær til presstenger.

    Tilbehør til håndverktøy, for eksempel reservekniv til avisoleringsverktøy og holdefjær til presstenger.

Søk i Håndverktøy

Vis alle produktene i denne kategorien

Kutte, avisolere, krympe, skru og måle – Phoenix Contact har optimalt håndverktøy for alle bruksområder innen elektroteknikk. Bli kjent med bearbeidings- og måleverktøyet av høy kvalitet fra vårt produktspekter TOOL fox.

Dine fordeler

  • Komponenter og råstoffer av høy kvalitet betyr lang levetid
  • Enkel og praktisk håndtering grunnet ergonomisk formede håndtak
  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter

Individuell verktøymerking

TOOL fox   

TOOL fox med merking

Avisolerings- og krympeverktøy kan nå påføres permanent lasergravering. Slik kan du gi verktøyet et personlig og individuelt preg og gjøre det til ditt eget verktøy.

  • Lettleselig og permanent lasermerking
  • Person- eller handlingsrelatert merking
  • Forhindre forveksling eller tyveri

Alt verktøy som kan merkes, vil du finne online hos Phoenix Contact. De har bokstavrekkefølgen "CUS" i betegnelsen. Merkeinformasjonen leses inn direkte på artikkelen og er en del av prosessen ved bestilling eller forespørsler.

Individuelle verktøysett

TOOL-CARRIER  

Verktøysett

Sett sammen ditt helt individuelle verktøysett CUS:

  • Du kan velge blant seks forskjellige vesker, tilpasset typiske bruksmuligheter.
  • Velg ønsket veske fra produktlisten, og tilordne verktøyet under fanen "Konfigurasjon"

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00