HMI-er for maritime anvendelser

HMI-er for maritime anvendelser

Sikker til havs

Spesielt tilpasset kravene innen skipsfart – støtsikker, sprutvannsbeskyttet og med dimmemuligheter.

Tilbake til HMI-er og industri-PC-er

Kategorier

Søk i HMI-er for maritime anvendelser

Vis alle produktene i denne kategorien

For krevende bruk på skip tilbyr Phoenix Contact robuste betjenings- og visningsenheter. HMI-ene og industri-PC-ene for maritime anvendelser er spesialtestet og godkjent for skipsbygging.

Dine fordeler

  • Kontrollert kvalitet: Sertifisert i henhold til GL, LR, BV, DNV, ABS, KR og EN 60945
  • Ideell for bruk på broen, ettersom den kan dimmes opptil 100 %
  • Spar kostnader for akustisk signalutstyr med integrert summer (85 db)
  • Fleksibel kommunikasjon ved hjelp av forskjellige drivere, også med eksterne systemer
  • Kan avleses også ved direkte solstråling takket være GFG Touch-teknologi med antirefleksbehandling

Krav til skipsfart

Logoer fra sertifiseringsinstansene  

Sertifisert for maritime anvendelser

På verdensbasis er American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Loyd (GL) og Lloyd´s Register (LR) de viktigste sertifiseringsinstansene for skip. Skipssertifikatene fra disse instansene bekrefter at skipets eiere har gjort alt som kan gjøres for å beskytte mennesker og miljø mot farer forbundet med sjøfart. Utover dette oppfyller våre maritime HMI-er og industri-PC-er standard DIN EN 60945 for navigasjonsutstyr og trådløst kommunikasjonsutstyr for skipsfart.

Kompassbeskyttelsesavstand

Maritime HMI-er og industri-PC-er fra Phoenix Contact er godkjent av Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (statens kontor for skipsfart og hydrografi). De innehar sertifikat for måling av beskyttelsesavstander fra magnetregulerings- og magnetstyrekompass i henhold til ISO R 694 og DIN EN 60945 avsnitt 11.2.

Maritim HMI  

Utstyrt med funksjoner for skipsfart

Svarte frontplater, dimmemulighet og akustisk varsling

Enhetens brukergrensesnitt må kunne benyttes ved sterk solstråling. Frontplaten av svart eloksert aluminium absorberer lys som faller inn og forhindrer refleksjoner.

For drift uten blending kan enhetene dimmes opptil 100 % via direkteknapper på den svarte forsiden. Det forbedrer persepsjonen spesielt ved nattkjøring.

I kritiske situasjoner benyttes ofte signalhorn som alarm. Derfor er et akustisk varslingssignal integrert i våre maritime enheter.

Potensialfri utgang  

Tilkoblingsmulighet for ekstern aktuator

Potensialfri utgang

Via den potensialfrie utgangen er det ytterligere tilkoblingsmuligheter, for eksempelfor en ekstern signalgiver. Dermed kan du koble til perifert utstyr direkte, uten å måtte trekke inn kontroller, I/O-moduler og releer mellom operatørpanelet og signalgiveren. Det sparer kablingsarbeid og kostnader.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00