IP66-berøringsskjerm med 15,6" HD-widescreendisplay (16:9) med PCAP-teknologi, programvare Visu+ RT
Berøringsskjermer
IP66-berøringsskjerm med 12,1 tommers stort XGA-widescreendisplay (16:9) med PCAP-teknologi, programvare: Visu+ RT
IP66-berøringsskjerm med 10,1 tommers stort XGA-widescreendisplay (16:9) med PCAP-teknologi, programvare: Visu+ RT
IP66-berøringsskjerm med 21,5" HD-widescreendisplay (16:9) med PCAP-teknologi, programvare Visu+ RT
IP66-berøringsskjerm med 7 tommers stort VGA-widescreendisplay (16:9) med PCAP-teknologi, programvare: Visu+ RT
Berøringsskjerm med 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv), 800 x 480 bildepunkter (WVGA), 16,7 mill. farger, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: Visu+. (bussystem: uten)
Berøringsskjerm med 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analog-resistiv), 480 x 272 bildepunkter (WQVGA), 16,7 mill. farger, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: Visu+. (bussystem: uten)
Berøringsskjerm med 25.7 cm / 10.1"-TFT display (analog-resistiv), 1024 x 600 bildepunkter (WSVGA), 16,7 mill. farger, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: Visu+. (bussystem: uten)
IP66-berøringsskjerm med 18,5" HD-widescreendisplay (16:9) med PCAP-teknologi, programvare Visu+ RT