Sikringsrekkeklemmer

Sikring av utstyr

Sikring av utstyr

Sikringsholder og potensialfordeler forent i en og samme klemme.

Tilbake til Fjærkrafttilkobling

Kategorier

Søk i Sikringsrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Montering av sikringer i ulike byggformer og med ulik nominell strøm – med sikringsrekkeklemmer fra Phoenix Contact absolutt ikke noe problem.

Dine fordeler

  • Gjennomgående funksjonssjakter som gir en enkel potensialfordeling
  • Testuttak på begge sider gir komfortable sikringstester
  • LED-statusindikator gir rask identifisering av sikringer med feil, uavhengig av strømretning

Sikringsinnsatser

Sikringsrekkeklemmer  

Rekkeklemmer for forskjellige sikringstyper

De lett tilgjengelige sikringsinnsatsene er enkle å sette inn eller skifte ut – vi har riktige sikringsholdere for alle typer bruk:

  • Sikringsrekkeklemme med hevarm
  • Sikringsrekkeklemme med skruhette
  • Sikringsrekkeklemme for montering av flatsikringer

Følgende sikringsrekkeklemmer kan monteres på skinner:

  • Sikringer av type G
  • Flatsikringer av type C

For å indikere eventuelle feil finnes det varianter med lysindikator.

Sikringsplugger

Sikringsplugger  

Sikringsplugger for individuell montering av utstyr

Sikringsplugger fra Phoenix Contact er egnet for bruk i skillebasisrekkeklemmer og er i tillegg meget fleksible: Monter helt enkelt ønsket sikringstype på pluggen.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00