Elektroniske automatsikringer

Elektroniske automatsikringer

Komponentbeskyttelse som passer deg

Oppdag den komplette porteføljen med elektroniske automatsikringer.

Tilbake til Automatsikringer

Kategorier

Søk i Elektroniske automatsikringer

Vis alle produktene i denne kategorien

Den komplette porteføljen med elektroniske automatsikringer gir intelligent beskyttelse til strømforsyningssystemet. Profiter av den meget enkle håndteringen og enkelt produktvalg.

Dine fordeler

  • Ideell utstyrsbeskyttelse for alle typer krav takket være komplett portefølje
  • Anleggstilstander kontrolleres perfekt i form av intelligent analyse og signalisering av feil
  • Enkel oppstart grunnet verktøyløs tilkoblingsteknikk og intuitiv betjening
  • Alltid og overalt oppdatert om anleggets status gjennom fjernstyring og fjernmeldingsfunksjon
  • Industrie 4.0-kompatibel takket være komplett overvåking av 24 V energiforsyningen
  • Elektroniske automatsikringer er en del av COMPLETE line-systemet

Bruksområder

Monteringsmaskin  

Monteringsmaskin

Elektroniske automatsikringer er spesielt godt egnet innen maskin- og anleggsteknikk, og da med en forsyningsspenning på 24 V DC.

De beskytter all type last som forsynes fra en strømforsyning.

Med den aktive strømbegrensningen kan også utstyr som ligger langt unna, beskyttes pålitelig. Ved feil forhindres i tillegg svikt i utgangsspenningen på strømforsyningen. Dermed forblir alle andre strømkretser upåvirket, og anlegget fungerer avbruddsfritt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Beskyttelsesutstyr – Automatsikringer

Service


Automatsikringer

Selektiv beskyttelse mot overlast og kortslutning

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/no?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nono/web/main/products/subcategory_pages/Device_circuit_breakers_P-17-01/d64f52ef-4caf-41d5-9268-3fff1b9bfb97