Automatsikringer

Automatsikringer

Sikring signal for signal

Ikke inngå noen form for risiko: Anleggene dine fortsetter å kjøre med effektiv beskyttelse, og produksjonen stanser aldri opp.

Tilbake til Beskyttelsesutstyr

Kategorier

Søk i Automatsikringer

Vis alle produktene i denne kategorien

Maskinsvikt kan føre til meget høye kostnader. Ikke vent til det går så langt. Med automatsikringer fra Phoenix Contact sikrer du komponentene enkeltvis – fra magnetventiler og servomotorer til signallamper, PLS-innganger og industri-PC-er.

Dine fordeler

  • Høy anleggstilgjengelighet takket være selektiv sikring
  • Pålitelig beskyttelse av utstyret – målrettet utkobling ved feil
  • Forskjellige utløsemekanismer og mindre trinn for nominell strøm gir fleksibel bruk
  • Løsninger for mange applikasjoner takket være det store produktsortimentet

Målrettet utkobling

Automatsikringer sikrer vanligvis komponentene enkeltvis. Ved feil kobler de kun ut berørt aktuator eller sensor i kretsen med feil.

For deg betyr det følgende: Produksjonsprosessen fortsetter helt uten avbrudd.
Med utgangspunkt i funksjonen kan automatsikringer inndeles på følgende måte:

  • Termiske automatsikringer som beskyttelse ved overlast
  • Termomagnetiske automatsikringer som beskyttelse mot overlast og kortslutning
  • Elektroniske automatsikringer som beskyttelse mot overlast, kortslutning, ledningsdemping og høy inngangskapasitet

 

 Utløsetid ved overlastUtløsetid ved kortslutningDin applikasjon er optimalt sikret ved
Termiske automatsikringerEgnetUegnet
  • Overlast
Termomagnetiske automatsikringerEgnetIdeell
  • Overlast
  • Kortslutning
  • Lange ledninger (takket være SFB-utløsekarakteristikk)
Elektroniske automatsikringer IdeellIdeell
  • Overlast
  • Kortslutning
  • Lange ledninger (takket være aktiv strømbegrensning)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Pluggbar automatsikringsløsning

Service


Automatsikringer

Selektiv beskyttelse mot overlast og kortslutning


Strømbegrensning – hva er det?

Egenskaper ved vernebrytere med og uten aktiv strømbegrensning