DC-tilkoblingsteknikk

DC-tilkoblingsteknikk

Fra modul til vekselretter

Ved hjelp av DC-pluggforbindere med fjærkrafttilkoblingsteknikk kabler du solenergianlegget permanent pålitelig.

Tilbake til Solenergipluggforbindere

Kategorier

Søk i DC-tilkoblingsteknikk

Vis alle produktene i denne kategorien

Veggjennomføringer, pluggforbindere og stort tilbehør – med DC-produktsortimentet fra Phoenix Contact får du nyskapende DC-tilkoblingsteknikk fra en og samme produsent. I tillegg til konfeksjonerbare hurtigkoblingsplugger for ledertverrsnitt fra 2,5 mm² til 16 mm² omfatter sortimentet et miniatyrpluggsystem for byggverksintegrert solenergi (BIPV).

Dine fordeler

  • Enkel montering grunnet hurtigkoblingsteknikker uten bruk av verktøy
  • Stor portefølje for kabeltverrsnitt fra 2,5 mm² til 16 mm² skaper høy fleksibilitet
  • Sømløs tilkoblingsteknikk fra en og samme produsent gir enklere installering og vedlikehold
  • Unikt plugghode gir høy beskyttelse mot kryssforbindelser som ikke er tillatt

DC-pluggforbindere

DC-pluggforbindere  

DC-pluggforbindere

DC-pluggforbinderne fra Phoenix Contact består av én del og kobles raskt og enkelt til med fjærteknikk, uten spesialverktøy. Hurtigkoblingsteknikken gir permanent sikker og pålitelig lederkontakt.

  • Strøm opptil 65 A
  • Spenning opptil 1500 V
  • Kun to varianter for ledertverrsnitt fra 2,5 mm² til 16 mm²
  • Beskyttelsesgrad IP66/68

 

DC-komponenttilkobling

DC-komponenttilkoblingsteknikk  

DC-komponenttilkoblingsteknikk

SUNCLIX DC-veggjennomføringer overbeviser med sin ytelse og kvalitet også på utstyret. Komponentpluggforbindere finnes som stift- og bøssingvarianter, konfeksjonerbare eller ferdig konfeksjonert.

  • Strøm opptil 40 A
  • Spenning opptil 1500 V
  • Prekonfeksjonert eller konfeksjonerbar
  • For ledertverrsnitt fra 2,5 mm² til 6 mm²
  • Beskyttelsesgrad IP65/66/68

 

DC-ledninger og tilbehør

Tilbehør  

DC-ledninger og tilbehør

DC-tilkoblingsteknikksortimentet suppleres med DC-ledninger, verktøy for enkel feltmontering samt testplugger, blindplugger, beskyttelseshetter og festemutre.

  • Konfeksjonerbare og prekonfeksjonerte DC-ledninger
  • Y-fordelere
  • Avisoleringsverktøy
  • IP68-beskyttelseshetter

 

Økonomisk effektiv tilkoblingsteknikk til solenergimoduler

Printmoduler uten isolasjonslegeme  

Kostnadsoptimalisert: Printmoduler uten isolasjonslegeme

Ved hjelp av kostnadsoptimaliserte printmoduler uten isolasjonslegeme kobler du ledere raskt og enkelt til, gjentatte ganger. Klemmene er konstruert for en merkestrøm på 41 A og fungerer utmerket til THR-loddeprosesser.

Byggverksintegrert solenergi (BIPV)

Bygning med solcellefasade  

Tilkoblingssystem for integrerte solenergimoduler

Hent solenergi ikke bare fra taket, men fra hele bygningens overflate. For denne trenden for generering av energi har Phoenix Contact utviklet SUNCLIX mini, som er et spesielt kompakt DC-tilkoblingssystem for integrerte solenergimoduler.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger