DC-UPS med integrert energiakkumulator

DC-UPS med integrert energiakkumulator

På topp i sin klasse

QUINT UPS med integrert energiakkumulator er usedvanlig effektiv og plassbesparende.

Tilbake til UPS til DC-anvendelser

Kategorier

  • Produktliste QUINT UPS
    QUINT UPS

    QUINT UPS med IQ Technology og integrert energiakkumulator optimaliserer tilgjengeligheten for laststrøm opptil 10 A.

  • Produktliste STEP UPS
    STEP UPS

    STEP UPS med integrert batterimodul har lange bufringstider

  • Produktliste UNO UPS
    UNO UPS

    Den avbruddsfrie strømforsyningen UNO UPS fungerer med en integrert bly-AGM-energiakkumulator.

Søk i DC-UPS med integrert energiakkumulator

Vis alle produktene i denne kategorien

Meget kompakt: DC-UPS-modulen med integrert energiakkumulator er forent i ett hus, noe som gjør dem spesielt plassbesparende og enkle å supplere i ettertid.

Dine fordeler

  • Smart kombinasjon: Ta i bruk alle fordeler ved den intelligente QUINT UPS selv på minimal plass
  • Maksimal levetid: Den integrerte temperatursensoren til QUINT UPS optimaliserer ladestrømmen
  • Lang bufringstid grunnet litium-jernfosfat- eller bly-AGM-energiakkumulatorer
  • Fleksibel montering: STEP UPS sneppes på monteringsskinnen eller skrus fast på en jevn flate

QUINT UPS – intelligent og smal

QUINT UPS  

Intelligent DC-UPS

QUINT DC-UPS er ekstremt plassbesparende og kan helt enkelt ettermonteres i eksisterende anlegg. Kun en strømforsyning med 24 V DC må forankobles, deretter er UPS-løsningen komplett.

  • Dra nytte av fordelene ved IQ Technology: Avhengig av omgivelsestemperaturen beregner UPS-en til enhver tid optimal ladestrøm og øker slik energiakkumulatorens levetid.
  • Minimalt installeringsarbeid.
  • Vedlikeholdsfri energiakkumulator i bly-AGM-teknologi.

UNO UPS – kompakt og smal

UNO UPS  

Kompakte UNO UPS

UNO UPS med 60 W utgangseffekt er nå tilgjengelig, og den passer til strømforsyningsserien UNO POWER. Den avbruddsfrie strømforsyningen fungerer fleksibelt på inngangsspenninger fra 23 til 30 V DC.

  • Med dimensjoner på 110 x 90 x 90 mm har du valgt en ytterst kompakt UPS-variant.
  • Den integrerte bly-AGM-energiakkumulatoren sørger for lang bufringstid: 0,5 A i 45 minutter, 2 A i 8 minutter og 2,5 A i 5 minutter.

STEP UPS – UPS til installasjonsfordelere

STEP UPS  

UPS til installasjonsfordelere

DC-UPS for bygningsautomasjon: STEP UPS er utviklet spesielt for bruk i installasjonsfordelere.

  • Den avbruddsfrie strømforsyningen fungerer fleksibelt på inngangsspenninger fra 22,5 til 29,5 V DC. Den integrerte litium-ion-energiakkumulatoren sørger for lange bufringstider ved 24 V: 1 A i 90 minutter, 2 A i 45 minutter eller 3 A i 30 minutter.
  • 12 V varianten fungerer på inngangsspenninger fra 10 til 16,5 V DC. Ved 4 A utgangsstrøm bufrer STEP UPS i ca. 45 minutter.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk