IQ Technology IQ Technology gjør strømforsyningsløsningen intelligent. Den intelligente UPS-en med IQ Technology overvåker og optimaliserer energiakkumulatoren, reduserer vedlikeholdsarbeidet og øker anleggenes tilgjengelighet. Grunnet integrerte grensesnitt for PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® eller USB kan UPS-en helt problemfritt implementeres i eksisterende industrielle nettverk.

Intelligent strømforsyning Quint DC UPS foran en havvindpark

Intelligens som gir optimal anleggstilgjengelighet

Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) leverer strøm selv om forsyningsnettet svikter. Med vår IQ Technology er du ett skritt foran: Den gir informasjon om energiakkumulatorens ladestatus og resterende brukstid, optimaliserer akkumulatorens levetid og advarer tidsnok mot svikt. All relevant informasjon overføres til overordnede datamaskiner og kontrollere.

IQ Technology: Intelligens som gir optimal anleggstilgjengelighet

QUINT DC UPS: Intelligent og kommunikativ
QUINT DC UPS: Intelligent og kommunikativ YouTube
Intelligent batterimanagement med IQ Technology

Intelligent batterimanagement med IQ Technology

Intelligent batterimanagement

Det intelligente batterimanagementet med IQ Technology gjenkjenner tilkoblet energilagringstype, samler inn all relevant informasjon og kommuniserer verdiene.

SOC – State of Charge
Aktuell ladestatus og energiakkumulatorens resterende brukstid registreres og vises konsekvent.

SOH – State of Health
Batteriets resterende levetid vises, og det advares tidsnok mot svikt.

Monitor for overvåking av energiakkumulatoren

Intelligent overvåking av energiakkumulatoren

Intelligent overvåking av energiakkumulatoren

Intelligent Battery Control
Automatisk gjenkjenning av tilkoblet batteritype og optimalisering av levetiden grunnet perfekt tilpassede ladeegenskaper.

Intelligent Charging
Tilpasning av ladestrømmen gir raskest mulig lading og best mulig tilgjengelighet for energiakkumulatoren.

QUINT DC-UPS med forskjellige grensesnitt

Grensesnitt for integrering i industrielle nettverk

Integrering i industrielle nettverk

Via forskjellige grensesnitt kan QUINT DC-UPS helt problemfritt implementeres i
følgende, eksisterende industrielle nettverk:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

2-ports switch
Våre QUINT DC UPS har en 2-ports switch. Enheten kan dermed implementeres fleksibelt i eksisterende industrielle nettverk.