Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

DC-UPS på monteringsskinnen

DC-UPS og DC-UPS med integrert kapasitet

Med en avbruddsfri forsyning sørger DC-UPS-en for optimal anleggstilgjengelighet. DC-UPS-en forsyner anvendelsen pålitelig, også selv om forsyningsnettet svikter. Den forhindrer svikt og stillstand i anlegget, slik at viktige prosesser kan kjøre videre. Velg en UPS-løsning med egnet batterimodul eller med integrert kapasitet.

Nye produkter

TRIO DC-UPS med og uten grensesnitt på DIN-skinnen

Høy tilgjengelighet ved strømbrudd

UPS med integrert strømforsyning

Maksimer anleggstilgjengeligheten i tilfelle strømbrudd, med TRIO UPS. Den kombinerer signalisering, diagnostikk, tilkobling til IPC-er og PLS-er samt en kaldstartfunksjon i et kompakt hus. Dynamisk boost gjør den spesielt pålitelig.

Viktigste egenskaper

  • Batteristatus (SOH) kan leses av via LED
  • Batteristart via knapp på fronten
  • Intelligent lading takket være ekstern temperatursensor
  • Valgfri kommunikasjon via RS-485 eller USB-C
  • Dynamisk boost: 150 % overbelastningskapasitet fra strømforsyningen
  • Dynamisk batteriboost: opptil 400 % fra batteriet

Dine fordeler

  • Direkte diagnostikk takket være flerfargede lysdioder og signalkontakter for tydelig statusvisning
  • Enkel håndtering takket være verktøyfri kabling med push-in
  • Robust og pålitelig takket være dynamisk boost og intelligent batterilading
  • Plassbesparende takket være kombinasjonen av strømforsyning og UPS i ett og samme hus
  • Mulighet for smart parametrisering og overvåking via grensesnitttilkobling

Intelligent DC-UPS med IQ Technology

Intelligent DC-UPS med IQ Technology

DC-UPS med IQ Technology

Den intelligente QUINT DC UPS har batterimanagementsystem med IQ Technology og meget sterk batterilader som sørger for meget god anleggstilgjengelighet.
Ved hjelp av det integrerte Ethernet-grensesnittet kan UPS-en enkelt integreres i etablerte, industrielle nettverk.
Ethernet-grensesnittet er kompatibelt med:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Kombiner våre UPS-moduler med våre strømforsyninger og batterimoduler, og få din tilpassede, avbruddsfrie løsning.

DC-UPS med integrert strømforsyning

DC-UPS med integrert strømforsyning

DC-UPS med integrert strømforsyning

Maksimer tilgjengeligheten til systemet ditt i tilfelle strømbrudd med TRIO DC UPS.

TRIO DC UPS kombinerer en avbruddsfri strømforsyning med en integrert strømforsyning, noe som sparer plass i automasjonsskapet.
Den robuste løsningen tilbyr omfattende funksjoner som signalering, diagnostikk, tilkobling til IPC-er og PLS-er samt en kaldstartfunksjon i et kompakt hus.
Takket være verktøyfri kabling med push-in Technology er håndtering og igangkjøring spesielt enkel.
Med dynamisk boost og intelligent batterilading garanterer TRIO DC UPS spesielt høy pålitelighet.
Velg riktig TRIO-batterimodul som passer til den brokoblingstiden du trenger, og sett enkelt sammen et skreddersydd komplett system.

DC-UPS med integrert batteri

DC-UPS med integrert batteri

DC-UPS med integrert batteri

Den kompakte DC-UPS-en med integrert batteri er ekstra plassbesparende. Derfor er den egnet for enkel ettermontering i eksisterende anlegg. Utover dette utmerker DC-UPS-en seg med svært enkel håndtering takket være batteriskift uten verktøy under drift og det integrerte kommunikasjonsgrensesnittet.

DC-UPS med integrert kapasitet for syklisk svikt på opptil flere minutter

DC-UPS med integrert kapasitet for syklisk svikt på opptil flere minutter.

DC-UPS med integrert kapasitet

DC-UPS med integrert kapasitet fanger opp syklisk svikt på opptil flere minutter. Med sitt integrerte grensesnitt kan den helt enkelt benyttes i industrielle nettverk. Kapasitetsmodulen forener elektronisk omkoblingsenhet og energiakkumulator i ett og samme hus, og er dermed meget plassbesparende. Som energiakkumulator benyttes vedlikeholdsfrie dobbellagskondensatorer.

Avhengig av type applikasjon finnes det moduler med 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ eller også 16 kJ, med eller uten kommunikasjonsgrensesnitt.

TEKNISK STØTTE
Konfigurering av din DC-UPS

En trinn-for-trinn-veiledning for maskin- og programvarekonfigurasjonen av din DC-UPS finner du i våre veiledninger.

Til veiledningene
Mann ser på veiledninger for konfigurering av DC-UPS på en PC