Godkjennelse
Type monteringsskinne
El.nr.: 1265800
Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 28 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, lengde: 66 mm, bredde: 6,2 mm, farge: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Måletrafoskilleklemme, med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 28 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Måletrafoskilleklemme, med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 28 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, bredde: 6,2 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1265802
Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 28 A, tilkoblingstype: Skru-/pluggtilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1265803
Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 28 A, tilkoblingstype: Skru-/pluggtilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1265817
Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, lengde: 100,8 mm, bredde: 8,2 mm, farge: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, lengde: 100,8 mm, bredde: 8,2 mm, farge: brun, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 28 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, lengde: 66 mm, bredde: 6,2 mm, farge: hvit, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 8,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1265818
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 8,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på