Porteføljeoversikt over signaliseringslamper

Signaliseringslamper

Vårt brede utvalg omfatter kompakte signaliseringslamper i to byggeformer som fungerer som indikatorer for funksjonell signalisering. Vi tilbyr også klassiske, mekanisk modulære signalsøyler og konfigurerbare signalsøyler med IO-Link, som vanligvis brukes på maskinenheter. Alle produktseriene våre tilbyr pålitelig signalisering og er svært robuste. 

Høy tilgjengelighet grunnet entydig signalisering

Øk tilgjengeligheten i dine maskiner og anlegg. Med signaliseringslamper i to byggeformer eller modulære og konfigurerbare signalsøyler, kan maskin- og anleggstilstander vises helt entydig.

  • Lave installeringskostnader grunnet oppbygging uten bruk av verktøy samt forskjellige monteringsmuligheter
  • Alltid riktig signal grunnet bredt signalspekter
  • Rask endring av signalsøylens oppbygging grunnet modulær byggeform
  • Stort bruksområde grunnet UL-godkjenning

Nye produkter

Signalsøyler med 9 og 15 lyssegmenter
Signaliseringslamper i form av små "Points" og "Towers"
MARKING Configurator åpnet på PC-monitor

Konfigurerbar signalsøyle med IO-Link

Individuell signalisering

De nye signalsøylene bruker IO-Link til å kommunisere maskin- og systemstatus i individuelt justerbare farger og toner. Signalsøyler er tilgjengelige i to størrelser med ni eller 15 segmenter. Den robuste konstruksjonen gjør at den kan brukes til mange bruksområder.

Viktigste egenskaper

  • Trafikklys, automatisk skalering, fyllingsnivå eller individuell modus
  • IO-link-kommunikasjon
  • Ti forskjellige signaltoner
  • RGB-fargespekter
  • Tilkoblingsteknikk M12, 4-polet
  • 9 eller 15 segmenter med og uten akustisk element

Dine fordeler

  • Høy fleksibilitet takket være tilpassede konfigurasjoner i en kompakt søyle
  • Enkel parametrisering i PLCnext Engineer
  • Tydelig signalisering takket være homogent lysbilde og lyslegeme over hele flaten
  • Robust industridesign for røffe miljøer

Signaliseringslamper for smarte applikasjoner

Signalisering av funksjonelle enheter

Lampene har en applikasjonsorientert design i to kompakte byggeformer som er spesielt utviklet for M22-installasjon. Ulike signaliseringer styres enkelt via flerfargede lysdioder ved hjelp av bitkombinasjoner.

Viktigste egenskaper

  • Flerfarget og multifunksjonell
  • Slitasjefri berøringsknapp
  • M22-installasjon og M12-tilkobling
  • Førsteklasses fargeekthet
  • 2 byggeformer
  • ECO-modus

Dine fordeler

  • Tydelig og pålitelig signalisering øker anleggstilgjengeligheten
  • Kostnadsbesparelser gjennom enkel installasjon
  • Bredt spekter av bruksområder (optisk og akustisk) takket være en harmonisert produktportefølje
  • Kompakt byggeform muliggjør installasjon der plassen er begrenset

Individuelle merkeløsninger

Direkte konfigurering og bestilling online

MARKING Configurator tilbyr en spesielt høy grad av brukervennlighet og fleksibilitet for individuell merking av merkematerialer. Bestillingsprosessen er enkel, oversiktlig og heldigitalisert – allerede fra et antall på én.

Viktigste egenskaper

  • Nettbasert konfigurator for utforming av skreddersydde merkeløsninger
  • Sømløst digitalisert og transparent bestillingsprosess
  • Over 2000 standardmaterialer er tilgjengelige med individuell merking
  • Prosjektoversikt for forenklet etterbestilling

Dine fordeler

  • Standardmaterialer kan bestilles enkeltvis og ferdig merket
  • Intuitive og effektive bearbeidingsfunksjoner med kontekstsensitiv menystruktur
  • Unngå feil ved å vise et digitalt bilde av den individuelle merkingen
  • Praktisk lagring av prosjektet for enkel etterbestilling og redigering via "My Solutions"

Interaktiv Image Map: Illustrasjon av en maskin
PSD-SL Tower, Point- og Touchbutton
Signalisering og interaksjon direkte på en mateenhet utenfor maskinen.
PSD-SL Tower, Point- og Touchbutton
PSD-SL Point
Signaliseringen skjer direkte i prosessen for de enkelte funksjonene. Takket være den kompakte byggeformen kan enhetene monteres direkte på maskindeler. Ulike funksjoner som visuell signalisering er tilgjengelige.
PSD-SL Point
PSD-SL Tower
Signalisering i maskinen, ideelt for individuelle maskinsegmenter.
PSD-SL Tower
PSD-S.., PSD-SL Tower eller PSD-SC
Signaliseringen foregår utenfor maskinen og gir god sikt selv over lange avstander. Det finnes en rekke alternativer for visuell eller akustisk signalisering.
PSD-S.., PSD-SL Tower eller PSD-SC
Funksjonsorientert signalisering
Signaliseringslamper – PSD-SL

Flerfargede LED-signaliseringslamper i hus IP66/67 med M12-tilkobling og for innfelt montering. To byggeformer for montering på utsiden eller innsiden av systemet eller maskinen.

Til produktene
Signaliseringslampe, Point installert i maskinen
Produktserie med signaliseringslamper
Sidevisning montering Points og Tower
Signaliseringslampe, Tower med symboler for regn og sol
Signaliseringslampe, Tower montert i maskinen
Produktserie med signaliseringslamper

Signaliseringslampene PSD-SL er smarte LED-indikatorer for visning av status i ulike applikasjoner som maskiner, AGV-er eller serviceroboter. Lampene er tilgjengelige i to byggeformer som Point og Tower, i tre- eller syvfargede versjoner og med ulike animasjoner som kontinuerlig lys, blinkende, fargeskift og blitzende. Dette betyr at det er mulig å definere og implementere passende scener for alle bruksområder.

Sidevisning montering Points og Tower

Installasjonen utføres som enkel M22 innfelt montering eller med en metallbrakett som er tilgjengelig som tilbehør. Nødvendig monteringsmateriell som M22 festemutter, låseplate og flat pakning følger med. Lampene kobles til via en fempolet, A-kodet M12-tilkobling.

Signaliseringslampe, Tower med symboler for regn og sol

LED-indikatorenes robuste design muliggjør et bredt spekter av bruksområder, ikke bare innendørs, men også utendørs. Dette fremgår for eksempel av det utvidede omgivelsestemperaturområdet på -40 til +70 °C. Lampene oppfyller IP-beskyttelsesgradene IP66, IP67, IP69 og beskyttelsesgrad IP6K9K for anleggsmaskiner. De har også UL Type Rating 4/4X, spesielt for utendørs bruk.

Signaliseringslampe, Tower montert i maskinen

De smarte LED-signaliseringslampene PSD-SL gir tydelig signalisering som er optimalisert for bruksområdet. Takket være den kompakte byggeformen kan de monteres i nærheten av funksjonen (close-to-function) hvis status skal vises. Dette muliggjør en tydelig kategorisering, forhindrer misforståelser og formidler klare instruksjoner.

Porteføljeoversikt

Oversikt over de ulike byggeformene og funksjonene

Signaliseringslampe liten
Signaliseringslampe stor
Signaliseringslampe med berøringsfunksjon
Akustisk signalgiver
Signaliseringslampe liten

PSD-SL ... -P

Signaliseringslampe stor

SD-SL ... -T

Signaliseringslampe med berøringsfunksjon

PSD-SL RGB/TB-P

Akustisk signalgiver

PSD-SL AE-P

Antall farger 3 eller 7 3 eller 7 6 ingen
Funksjoner Kontinuerlig lys, fargeskift, blinkende, blitzende Kontinuerlig lys, fargeskift, blinkende, blitzende Berøringsinntasting, kontinuerlig lys, blitzende, pulserende Akustisk signal
Byggeform Point Tower Point Point
Høyde (montert) 34 mm 108 mm 34 mm 24 mm
Funksjonsorientert signalisering
Konfigurerbare signalsøyler – PSD-SC

Signalsøyler med IO-Link er tilgjengelige i to lengder. De tilbyr ulike signaliseringsmodi i RGB-farger, for eksempel trafikklys og visning av fyllingsnivå. Robust og egnet for innendørs og utendørs bruk.

Til produktene
Grønt opplyst signalsøyle på maskinen
Tre signalsøyler i forskjellige farger
Signalsøyler i forskjellige farger
Signalsøyle med illustrerte akustiske bølger
Signalsøyle med IO-Link- og PLCnext Engineer-logo
Signalsøyle med værsymboler for sol og regn
Tre signalsøyler i forskjellige farger

Den nye produktserien PSD-SC består av varianter i to forskjellige høyder. Tilgjengelig med 9 eller 15 segmenter, med eller uten akustisk element og alle utstyrt med IO-Link-grensesnitt. Perfekt for alle bruksområder.

Signalsøyler i forskjellige farger

Det brede spekteret av signaliseringsmodi åpner for utallige bruksmuligheter. Autoscale-modus gir belysning av hele lampeflaten og automatisk inndeling av overflaten i opptil fem trinn. Trafikklysmodus lar deg sette opp en klassisk signalsøyle. Fyllnivåmodusen viser fyllnivået i prosent. I individuell modus kan alle segmenter parametriseres (9 eller 15). Signalfargen kan velges fritt.

Signalsøyle med illustrerte akustiske bølger

Også tilgjengelig med akustisk element: Den individuelle justeringen av den akustiske signaliseringen gir et bredt spekter av muligheter. Med ti ulike toner og seks forskjellige lydtyper er du garantert rask og effektiv informasjonsoverføring, selv i støyende omgivelser. Denne løsningen passer perfekt til alle bruksområder.

Signalsøyle med IO-Link- og PLCnext Engineer-logo

Den enkle tilkoblingen til IO-Link-mastere muliggjør sømløs integrering i programvareløsninger som for eksempel programmeringsprogramvaren PLCnext Engineer fra Phoenix Contact. Signaliseringen parametriseres enkelt via IO-Link og tilbyr et bredt spekter av tilpasningsmuligheter for visuell og akustisk signalisering.

Signalsøyle med værsymboler for sol og regn

Den konfigurerbare signalsøylen PSD-SC imponerer med sine enestående funksjoner for pålitelig drift. Med en høy IP-beskyttelsesgrad på opptil IP69K er den ideell for krevende miljøer. Takket være UL Type Rating 4x er den også ideelt utstyrt for utendørsbruk. Dens robusthet mot mekanisk påvirkning er gitt via IK-sertifiseringen IK08.

Klassisk signalisering
Modulære signalsøyler – PSD-S og PSD-S 50

Signalsøylen med diameter på 50 mm er plassbesparende og effektiv å installere, mens varianten på 70 mm tilbyr flere funksjoner. Begge er mekanisk modulære, enkle å betjene og gir visuelle og akustiske signaler. Det omfattende tilbehøret gjør installasjonen enklere.

Til produktene
Signalsøyler med moduler med 50 mm og 70 mm diameter
Signalsøyler med 50 mm diameter

Kompakt og økonomisk effektiv med 50 mm diameter

Den kostnadsoptimaliserte LED-signalsøylen PSD-S 50 har en tiltalende industridesign, og er ideell for kompakte maskiner. Takket være det innovative kablingskonseptet kan de enkelte elementene plasseres i vilkårlig rekkefølge.

  • Pålitelig i røffe industrielle omgivelser grunnet høy beskyttelsesgrad
  • Rask montering med bajonettlås
Signalsøyler med 70 mm diameter

Allsidig og funksjonell med 70 mm diameter

Ved de modulære signalsøylene PSD-S kan optiske og akustiske signalelementer kombineres fleksibelt akkurat slik man trenger det. Den modulære konstruksjonen åpner også for ettermontering av ytterligere elementer. Den mekaniske og elektriske forbindelsen av signalsøyleelementene opprettes på sekundet via en bajonettlås.

  • Stort utvalg med optiske og akustiske elementer
  • Styring via IO-Link-grensesnitt
  • Pålitelig i røffe industrielle omgivelser grunnet høy beskyttelsesgrad
  • Rask montering med bajonettlås