Dette optiske signalelementet er en bestanddel av en modulær signalsøyle. En signalsøyle kan settes sammen tilsvarende kravene med opptil fem signalelementer. Opptil fem optiske signalelementer eller maksimalt fire optiske og ett akustisk signalelement kan benyttes. Et akustisk signalelement skal kun benyttes som øverste element. Den mekaniske og elektriske forbindelsen mellom elementene opprettes via en bajonettlås. For å koble signalsøylen til elektrisk finnes det tilkoblingselementer med fjærkraft- eller skrutilkobling. For å montere signalsøylen finnes det forskjellig tilbehørsmaterial. Mekanisk er PSD-S-signalsøylene (70 mm diameter) ikke kompatible med PSD-S-50-signalsøylene (50 mm diameter).
PSD-S OE LED RD
-
Optisk element
2700107
LED permanent lyselement, 24 V AC/DC, rødt
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Skift av element uten bruk av verktøy
Høy lys- og fargeintensitet
Kan kombineres etter ønske
Lysdiodelevetid min. 50 000 h
Lavt effektopptak
Beskyttelsesgrad IP65