Dette optiske signalelementet er en bestanddel av en modulær signalsøyle. En signalsøyle kan settes sammen tilsvarende kravene med opptil fem signalelementer. Opptil fem optiske signalelementer eller maksimalt fire optiske og ett akustisk signalelement kan benyttes. Et akustisk signalelement skal kun benyttes som øverste element. Den mekaniske og elektriske forbindelsen mellom elementene opprettes via en bajonettlås. For å koble signalsøylen til elektrisk finnes det tilkoblingselementer med fjærkrafttilkobling. For å montere signalsøylen finnes det forskjellig tilbehørsmaterial. Mekanisk er PSD-S 50-signalsøylene (50 mm diameter) ikke kompatible med PSD-S-signalsøylene (70 mm diameter).
PSD-S 50 OE LED CL
-
Optisk element
1017888
Permanent lyselement, 16 V DC ... 26 V DC, klar, LED
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Høy lys- og fargeintensitet
LED-levetid 100000 h
Lavt effektopptak
Glatt utvendig design
Beskyttelsesgrad IP65