Dette tilkoblingselementet er konstruert som en bestanddel av en modulær signalsøyle og brukes for elektrisk tilkobling av signalsøylen. En signalsøyle kan settes sammen tilsvarende kravene i form av vilkårlige kombinasjoner av maks. fem signalelementer. Maksimalt fem optiske signalelementer eller maksimalt fire optiske og ett akustisk signalelement kan benyttes. Et akustisk signalelement skal kun benyttes som øverste element. Den mekaniske og elektriske forbindelsen mellom elementene opprettes via en bajonettlås. Mekanisk er PSD-S 50-signalsøylene (50 mm diameter) ikke kompatible med PSD-S-signalsøylene (70 mm diameter).
PSD-S 50 CE BT 400-M
-
Tilkoblingselement
1018845
Rørbasis på 400 mm aluminiumrør med kunststoffot
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Tilkoblingselement for montering på en monteringsflate (underlaget), en koblingsboks eller en vinkel (se tilbehør)
Push-in-tilkoblingsteknikk
Beskyttelsesgrad IP65, i montert tilstand