Prosessindikatorer for visning og overvåking av analoge sensorsignaler

Prosessindikatorer

Prosessvisninger i serien Field Analog gjør det mulig å overvåke og vise analog- og temperatursignaler samt kontroll av disse via digitale og analoge inn- og utganger, også i eksplosjonsfarlig område. Produktene finnes for montering i koblingstavle eller for desentral installering direkte i felten. Dra fordel av enkel konfigurering, god avlesbarhet og internasjonale godkjenninger.

Dine fordeler

  • Enkel konfigurering av prosessindikatorene, etter ønske ved hjelp av tastatur på forsiden eller med FDT/DTM-program
  • Full oversikt på displayet: Visning av verdier, bargraf eller målepunktbetegnelse samt fargeskift ved feil
  • Standardiserte husmål og pluggbare tilkoblingsklemmer gjør installeringen enkel
  • Digital overføring av prosessdata og visning med HART®-egnede displayvarianter
  • Kan benyttes internasjonalt takket være UL- og CSA-godkjennelser
  • Også for egensikre strømkretser på Ex-området: Varianter med ATEX-, CSA- og FM-godkjennelse

Oversikt prosessindikatorer

Multifunksjonell prosessindikator med belyst display
Utgangssløyfematede prosessindikatorer i felthuset
7-segment LED-indikator med røde sifre mot svart bakgrunn
Multifunksjonell prosessindikator med belyst display

Våre multifunksjonelle prosessindikatorer samler inn verdier for strøm, spenning, RTD-er og TC-er samt signaler i motstandsgivere, via universalinngangen. De aktuelle prosessverdiene lar seg også lett avlese på de femsifrede displayene med bakgrunnsbelysning. Samtidig gir bargrafen en rask oversikt. Også fra større avstander gjenkjenner du alarmtilstander raskt grunnet displayets fargeskift til rødt.

Utgangssløyfematede prosessindikatorer i felthuset

De utgangssløyfematede prosessindikatorene viser deg 4 ... 20 mA- og HART®-signalene dine. Opptil fire alternerende måleverdier i en sensor, gjengis via HART®. Ved bruk i Ex-anvendelser, der det som regel bare foreligger begrenset spenning, drar du nytte av minimalt spenningsfall, det vil si mindre enn én volt (<1,9 V HART®).

7-segment LED-indikator med røde sifre mot svart bakgrunn

Disse kompakte prosessindikatorene gir deg kostnadseffektiv overvåking av standardiserte strøm- og spenningssignaler samt frekvens- og pulssignaler. Referansegiveren for standardsignaler er i tillegg til hjelp, slik at du helt enkelt kan implementere enhetssignaler eller en programmerbar, tidsstyrt signalrekkefølge på 0 ... 12 V eller 0 ... 24 mA i prosessen din.

Innsamling av grenseverdier med multifunksjonelle Field Analog-prosessindikatorer

Topologi: Innsamling av grenseverdier med multifunksjonelle Field Analog-prosessindikatorer

De multifunksjonelle prosessindikatorene FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP er spesielt godt egnet som Limit Switches for overvåking av grenseverdier. Produktene samler inn prosessverdiene dine kontinuerlig, og kobler releutgangene straks innstilt grenseverdi over- eller underskrides.

Eksempel på temperaturovervåking av et transportmedium:
Ved pumper er det hensiktsmessig å overvåke transportmediet. Slik forhindres overlast i drivenheten. Hvis transportmediets flytepunkt skulle ligge over omgivelsestemperaturen, vil start av pumpen forsinkes som følge av mediets temperaturovervåking, helt til driften tillates i henhold til mediets viskositet. Temperatursignalene overvåkes og styres fortløpende gjennom prosessindikatoren, og da i henhold til innstilt over- eller underskridelse.

E-Paper
Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse

Feilfri og sikker klargjøring, overføring og visualisering av signaler gjennom galvanisk 3-veisskille: Med vår produktportefølje for klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelsen dekker du alle oppgaver for sikker og feilfri signaloverføring, som for eksempel NAMUR-skilleforsterkere, bipolar-skilleforsterkere, temperaturmåleomformere, mateskillere osv.

Åpne E-Paper
Tittelside brosjyre "Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse"