Produktliste folietastaturer

Filter

8 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_KEYS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KEY_MATRIX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Folietastatur - KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - 2203566

Folietastatur selvklebende, sølvledeteknikk, 12 taster, preget, tre farger, tilkoblingskabel 100,5 mm, med krympebøssing female RM 2,54 mm, brukstemperatur -20 °C ... 70 °C

Folietastatur - KP HCS T-MIC K12 C3 P9 - 2203567

Folietastatur selvklebende, sølvledeteknikk, 12 taster, preget, tre farger, tilkoblingskabel 88,5 mm, med krympebøssing female RM 2,54 mm, brukstemperatur -20 °C ... 70 °C

Folietastatur - KP HCS C-MED K16 C3 P8 - 2203568

Folietastatur i sølvledeteknikk, 16 taster, preget, tre farger, tilkoblingskabel 62 mm, med krympebøssing female RM 2,54 mm, brukstemperatur -20 °C ... 70 °C

Folietastatur - KP HCS T-MIN K21 C3 P14 - 2203569

Folietastatur selvklebende, sølvledeteknikk, 21 taster, preget, tre farger, tilkoblingskabel 59 mm, med krympebøssing female RM 2,54 mm, brukstemperatur -20 °C ... 70 °C

Folietastatur - KP HCS T-MED K28 C4 P13 - 2203570

Folietastatur selvklebende, sølvledeteknikk, 28 taster, preget, fire farger, tilkoblingskabel 124 mm, med krympebøssing female RM 2,54 mm, brukstemperatur -20 °C ... 70 °C

Folietastatur - KP HCS T-MAX K45 C4 P16 - 2203571

Folietastatur selvklebende, sølvledeteknikk, 45 taster, preget, fire farger, tilkoblingskabel 77 mm, med krympebøssing female RM 2,54 mm, brukstemperatur -20 °C ... 70 °C

Folietastatur - KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7 - 2203572

Folietastatur selvklebende, sølvledeteknikk, seks taster, preget, fire farger, tilkoblingskabel 50 mm, brukstemperatur -20 °C ... 70 °C

Folietastatur - KP HC-ALU 100 K4 C4 P6 - 2203574

Folietastatur selvklebende, kobberledeteknikk, fire taster, preget, fire farger, tilkoblingskabel 47,3 mm, RM 1, 0 mm, brukstemperatur -20 °C ... 70 °C

8 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk